Назад к обзору

Глоссарий

Различные варианты подсоединения защитного автоматического устройства к креплению, например, вставление, насаживание или привинчивание.

Данное число показывает, сколько электрически разделенных токовых цепей может быть к нему подсоединено. Существуют защитные автоматы с различным количеством полюсов.

Они показывают характеристику срабатывания автоматического защитного устройства. В диаграмме представлены время коммутации и сила тока, при которых срабатывает автомат.

Тип варианта встраивания защитного автомата, например, монтажное, встраиваемое или распределительный тип.

Заданное производителем значение тока или напряжения для определенного условия эксплуатации автоматического защитного устройства. Данные значения относятся к характеристикам эксплуатации и производительности.

Расчетные ток, напряжение или частота являются значениями, для которых рассчитано оборудование.

Описывает способ приведения в рабочее состояние или возврата защитного автоматического устройства. Существуют варианты с самостоятельным возвратом и пуском вручную. Они оснащаются рычагом для регулярного или нерегулярного действия схемы.

Характеристические кривые. описывающие поведение защитного автомата при определенных значениях тока и напряжения.

Срабатывание автоматического защитного устройства без изменения положения рычага переключения.

Защитные выключатели от возможных дефектов в следствие короткого замыкания или перегрузки. Они разработаны специально для защиты устройств и исполнительных элементов в технических установках и машинах.

Контакт в главной токовой цепи, который должен проводить ток в закрытом состоянии.

Контакт во вспомогательной токовой цепи, срабатывает механически. Служит для дистанционной сигнализации.

Наименьшее расстояние между двумя проводящими частями вдоль поверхности изоляционного материала.

Ток короткого замыкания возникает в следствие ошибочного низкоомного соединения двух точек, имеющих в норме различные потенциалы.

Используются для защиты проводников от повреждений, возникающих вследствие перегрузки или короткого замыкания.

Наименьшее расстояние между двумя проводящими частями.

MTBF, англ.Mean Time Between Failures , описывает ожидаемое значение продолжительности эксплуатации между двумя выходами из строя.

Сухой вспомогательный контакт. Открыт, когда замкнут основной контакт.

Последовательность движений из одного положения в другое и обратно.

Сухой вспомогательный контакт. Закрыт, когда замкнут основной контакт.

SFB, англ. Selective Fuse Breaking. Работающие на основе данной характеристики защитные автоматы в случае короткого замыкания срабатывают быстрее. Кривая характеристики срабатывания SFB находится между характеристиками M1 и F1.

Работающие на базе данной технологии блоки питания обладают высоким резервом тока на случай короткого замыкания. Даже при длинных проводниках устройство предохранения снабжается необходимым током отключения. Незадействованные части установки, также подсоединенные к данному блоку питания, продолжают снабжаться током.

Предохранители размыкают токовую цепь и отключают ток, если допустимое значение превышается продолжительное время.

Ток перегрузки, возникающий в электрически неповрежденной токовой цепи.

Ток, превышающий расчетный ток.

Определенная при заданных условиях температура воздуха, окружающего оборудование.

Наивысшее значение временного напряжения, не вызывающего при заданных условиях повреждения изоляции.

Сигнальный контакт с тремя подключениями, предлагающий функцию замыкающего и размыкающего контакта.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48