Назад к обзору

Стандарты

Автоматические защитные выключатели сконструированы для применения в низковольтных распределительных устройствах. Для них действует стандарт DIN EN 60934. В нем описаны технические предпосылки для защитных устройств, обеспечивающих надежную защиту проводников и устройств. Стандарт указывает, что защитные автоматические выключатели должны иметь более высокий уровень расчетной коммутационной способности, чем это необходимо для условий перегрузки. Вместе с указанными устройствами короткого замыкания они имеют условный расчетный ток короткого замыкания.

Производители защитных автоматов предлагают силы номинального тока от приблизительно 0,5 до 16 А с различными характеристиками срабатывания. Так потребитель может применять устройства защиты в соответствии со своими потребностями и достичь этим высокой степени готовности.

DIN EN 60934 действителен также для коммутационных устройств, защищающих электрические средства эксплуатации в случае превышения или понижения напряжения. Он применяется для переменного напряжения до 440 В и постоянного напряжения до 250 В при расчетном токе до 125 А и расчетном токе короткого замыкания до 3000 А. Данный стандарт содержит все необходимые требования для обеспечения/выяснения соответствий с требуемыми рабочими величинами посредством типовой проверки.

Для электронных защитных выключателей без гальванической развязки за основу берется UL 2346.

Технические данные

Подробные технические данные к описанным изделиям вы найдете в соответствующем разделе продукции.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48