Технология

Advanced Shielding Technology компании Phoenix Contact

Advanced Shielding Technology

AST обеспечивает абсолютную безопасность экранирования штекерных соединителей. Узнайте подробнее о том, как работает данная технология.

Бесшовная концепция экрана

Метод производства с прессовкой и заливкой металла  

Метод производства с прессовкой и заливкой металла

Advanced Shielding Technology гарантирует абсолютную безопасность экранирования. Даже в экстремальных внешних условиях, например, при максимальных механических нагрузках или ударе молнии, экран на 360° обеспечивает защиту при передаче данных, сигналов и питания.

Прессовка и заливка металлом обеспечивают улучшение экранирующих качеств при уникальном автоматизированном процессе производства подготовленных штекерных соединителей M8 и M12 с Advanced Shielding Technology.

Покрытие полиамидом на основной обжатой на проводнике части является залогом повышенной механической стойкости в системах с осевыми нагрузками. Специально разработанный сплав олова, соответствующий требованиям касательно электрических и механических нагрузок, делает возможным безопасное и надежное подключение экрана на 360°.

Широкое и полное соединение между экранирующей оплеткой и штекером гарантирует абсолютно безопасную защиту от ЭМВ, оптимальный отвод тепла и устойчивость к перенапряжениям и токовым пикам.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48