Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Цельный и абсолютно безопасный

Выбирайте технологию передачи данных, сигналов и питания, учитывающую требования завтрашнего дня.

Вернуться к Технологии

Категории

  • Технология

    Прессование и заливка металлом обеспечивают улучшенные экранирующие качества при автоматизированном процессе производства штекерных соединителей с Advanced Shielding Technology.

  • Сферы применения

    Абсолютно безопасное экранирование штекерных соединителей M8 и M12 при помощи уникальной концепции Advanced Shielding Technology компании Phoenix Contact.

Advanced Shielding Technology компании Phoenix Contact представляет собой инновационную концепцию экрана для кабельной разводки датчиков и исполнительных элементов. Неразъемное широкое подключение экрана на 360° является уникальным предложением на рынке, оптимизирующим современную конструкцию штекерных соединителей M8 и M12.

Преимущества для вас

  • Надежность при высоких механических нагрузках, например ударах и вибрации
  • Устойчивость к переходным перенапряжениям в результате включения индуктивных нагрузок
  • Низкий нагрев и безопасное протекание тока в случае короткого замыкания
  • Перспективный способ передачи больших объемов данных с постоянно растущей скоростью в среде, подверженной сильным электромагнитным воздействиям
  • Прочность даже в условиях экстремальных воздействий окружающей среды, например, при ударах молнии

Абсолютная безопасность даже в экстремальных условиях внешних воздействий

Преимущества Advanced Shielding Technology  

Преимущества Advanced Shielding Technology

Жидкий металл, который полностью покрывает экран кабеля в процессе производства, гарантирует абсолютно безопасное подключение экрана и таким образом делает возможной надежную и помехоустойчивую передачу данных, сигналов и питания в условиях автоматизированных систем будущего.

Приобретая Advanced Shielding Technology, вы выбираете инновационную кабельную разводку.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Загрузки


Advanced Shielding Technology

Абсолютная надежность экранирования для подготовленных разъемов