Industrial Wireless

Industrial Wireless

Беспроводная связь между датчиком и сетью

Современная технология радиосвязи обеспечивает возможность эффективной и всеобщей передачи данных во всех промышленных приложениях.

Вернуться к Промышленные коммуникационные технологии

Категории

  • Wireless Ethernet
    Wireless Ethernet

    Компоненты для высокопроизводительных сетей Ethernet с технологией WLAN или Bluetooth.

  • Wireless I/O
    Wireless I/O

    Устройства беспроводного ввода-вывода для беспроводной передачи цифровых и аналоговых сигналов ввода-вывода.

  • Wireless Serial
    Wireless Serial

    Устройства Wireless Serial для беспроводной передачи данных на контроллеры или последовательные периферийные устройства при помощи интерфейса RS-232/422/485.

  • Антенны и кабели
    Всегда на связи

    Различные антенны, подходящие кабели и принадлежности - все для беспроводной связи.

Искать в Industrial Wireless

Показать все продукты в этой категории

Промышленные системы радиосвязи обеспечивают больше гибкости и эффективности при передаче данных и сигналов на производстве. Откройте для себя множество возможностей выгодного использования беспроводных технологий в вашем приложении. Phoenix Contact предлагает вам необходимые для этого надежные и безопасные изделия, решения и услуги.

Преимущества для вас

  • Контроль и управление удаленными станциями без использования кабелей
  • Высокая гибкость благодаря простой и надежной связи с мобильными или труднодоступными устройствами автоматизации
  • Подходящее решение для любой области применения благодаря широкому разнообразию технологий
  • Широкий ассортимент для различных областей применения и требований
  • Мы оказываем поддержку, используя наш многолетний опыт, при планировании и реализации ваших приложений

Радиосвязь в моде

Связь между планшетом и машиной  

Радиосвязь обеспечивает возможность коммуникации между планшетами и машинами

Сетевая связь является ключевым моментом для гибкого, самоорганизующегося производства в соответствии с представлениями Industrie 4.0. Промышленные системы радиосвязи играют решающую роль при создании таких концепций, поскольку они предлагают многочисленные возможности эффективной и гибкой реализации процессов производства.

Автономные транспортные системы и складские устройства перемещения с радиоуправлением повышают производительность вашей установки так же, как применение планшетов и смартфонов для мониторинга, управления и обслуживания машин. В производственных и инфраструктурных приложениях при помощи промышленных систем радиосвязи можно регистрировать данные с удаленных станций и полевых устройств недоступных другим образом.

Подходящая для вашего приложения беспроводная технология

Логотипы беспроводных технологий Trusted Wireless, Bluetooth и WLAN

Phoenix Contact предлагает подходящие беспроводные технологии для промышленного применения

Различные технологии радиосвязи нашли практическое применение в самых разнообразных областях. Phoenix Contact предлагает Вам промышленные беспроводные решения, соответствующие требованиям Вашего приложения.

  • Trusted Wireless
    Для передачи сигналов и данных в протяженных системах
  • Bluetooth
    Для передачи данных управляющих устройств в системах автоматизации производства
  • WLAN (IEEE 802.11)
    Для мощных и промышленных инфраструктурных сетей

Подробную информацию о беспроводных технологиях можно найти в нашем разделе технологий.

 

Wireless Ethernet

Wireless I/O

Wireless Serial

WLAN 802.11

WLAN 5100

WLAN 1100

Адаптер порта Ethernet

-

-

Bluetooth

Адаптер порта Ethernet

Wireless MUX
(ILB BT ADIO MUX)

-

Trusted Wireless

RAD-ISM-900-EN (Северная/Южная Америка)

RAD-2400-IFS (во всем мире)

RAD-900-IFS (Северная/Южная Америка)

RAD-868-IFS (Европа)

RAD-2400-IFS (во всем мире)

RAD-900-IFS (Северная/Южная Америка)

RAD-868-IFS (Европа)

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения