Назад к обзору

Неуправляемые коммутаторы 1000 и 1100

Три неуправляемых коммутатора серии 1000 и 1100

Неуправляемые коммутаторы серии FL SWITCH 1000 и 1100 представляют собой новое поколение неуправляемых коммутаторов Ethernet в нашем ассортименте. Эти коммутаторы рассчитаны на большое количество автоматизированных приложений и предлагают различные скорости передачи и монтажные опции.

Распаковать, подключить и использовать

Светодиодные индикаторы состояния FL SWITCH 1000  

Неуправляемый коммутатор со светодиодным индикатором состояния

Коммутаторы серий 1000 и 1100 полностью соответствуют концепции plug & play и не требуют отдельного конфигурирования. Любой пользователь легко справится с их установкой и использованием. Кроме того, светодиодные индикаторы, расположенные на лицевой и боковой панелях коммутатора, наглядно передают основную информацию о состояниях соединений. Это позволяет оперативно обнаружить разрыв соединения, например, в результате повреждения кабеля.

Гибкая установка

При помощи уникальных монтажных принадлежностей можно устанавливать устройства серии FL SWITCH 1000 и 1100 на монтажной рейке в горизонтальном положении. Поэтому коммутаторы можно использовать также в небольших и плоских шкафах управления, в которых мало места. Направление отводов можно выбирать произвольно.

Таким образом коммутаторы отличаются не только универсальностью использования, но и позволяют снизить расходы на складское хранение благодаря сокращению количества вариантов изделия.

Больше монтажных опций благодаря монтажному адаптеру

Монтажные опции неуправляемых коммутаторов 1000 и 1100

Приоритизация обмена данными

Функции PROFINET и EtherNet/IP™

Универсальные неуправляемые коммутаторы поддерживают функции PROFINET и EtherNet/IP™

В новой серии неуправляемых коммутаторов оптимизирована функция приоритизации обмена данными для протоколов автоматизации. Таким образом поддерживается функция реального времени автоматизированных сетей PROFINET и EtherNet/IP™. Это обеспечивает стабильность сети и повышает степень готовности оборудования.

Обзор FL SWITCH 1000 и 1100

 FL SWITCH 1000FL SWITCH 1100
Скорость передачи10/100 Мбит/с10/100/1000 Мбит/с
Электропитание24 В AC/DC24 В AC/DC
Диапазон температуры-10 °C … +60 °C-10 °C … +60 °C
Степень защитыIP30IP30

Особые характеристики

Приоритизация траффика для PROFINET и EtherNet/IP™Приоритизация траффика для PROFINET и EtherNet/IP™
СертификатыCE, UL 61010, C1D2CE, UL 61010, C1D2

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

FL SWITCH 1000: новое поколение неуправляемых коммутаторов от Phoenix Contact

Phoenix Contact представляет новое поколение неуправляемых коммутаторов - FL SWITCH 1000.