Источники бесперебойного питания

Источники бесперебойного питания

Полная мощность

Обеспечьте питанием ваши нагрузки от источников бесперебойного питания – даже при отсутствии сети.

Вернуться к Блоки питания и ИБП

Категории

  • ИБП для приложений переменного тока
    ИБП для приложений переменного тока

    Источники бесперебойного питания для приложений переменного тока обеспечивают подачу тока даже при отсутствии сетевого питания.

  • ИБП для приложений постоянного тока
    ИБП для приложений постоянного тока

    Источники бесперебойного питания для приложений постоянного тока обеспечивают подачу тока даже при отсутствии сетевого питания. Выберите подходящую систему бесперебойного питания.

  • Буферные модули
    Буферные модули

    Буферный модуль накапливает энергию в конденсаторах и компенсирует падение напряжения в сети до нескольких секунд.

  • Конфигурирование и коммуникация
    Гибкая и высокоэффективная связь

    Гибкая и высокоэффективная связь при помощи ПО UPS-CONF, кабеля передачи данных и блока сохранения информации.

Искать в Источники бесперебойного питания

Показать все продукты в этой категории

Наши источники бесперебойного питания (ИБП) обеспечивают подачу тока даже при отсутствии сетевого питания. Мы предлагаем решения на базе ИБП для приложений переменного и постоянного тока для защиты вашего оборудования от отказа сети питания.

Кроме того, мы предлагаем компактные системы бесперебойного питания со встроенным источником питания или энергоаккумулятором. Наше программное обеспечение позволяет конфигурировать и контролировать систему бесперебойного питания. Буферные модули расширяют возможности системы ИБП, компенсируя кратковременные отказы напряжения до нескольких минут.

Преимущества для вас

  • Системы бесперебойного питания для любых требований и приложений: промышленность, автоматизация зданий, инжиниринг, а также питание нагрузок переменного и постоянного тока
  • Компактность: решение plug & play со встроенным источником электропитания или энергоаккумулятором
  • Гибкость благодаря модульной системе: для тока нагрузки до 40 A и продолжительности автономной работы в течение нескольких часов
  • Полное использование энергии: процессы и приложения обеспечиваются питанием в течение максимально возможного срока

ИБП для систем переменного тока

AC-UPS  

AC-UPS

Обеспечьте надежное питание приложений переменного тока при помощи источников бесперебойного питания.

  • ИБП AC с технологией IQ
  • AC-USV со встроенным источником питания
  • Энергоаккумуляторы

ИБП для систем постоянного тока

ИБП постоянного тока  

ИБП постоянного тока

Защитите потребителей постоянного тока от отказа сети питания.

  • DC-USV с технологией IQ
  • ИБП DC со встроенным источником питания
  • ИБП DC со встроенным энергоаккумулятором
  • Энергоаккумуляторы

Конфигурирование и коммуникация

QUINT DC-UPS с кабелем передачи данных RS232 для FL COMSERVER  

Конфигурирование и коммуникация

Используйте ПО и кабели передачи данных Phoenix Contact, чтобы контролировать и конфигурировать систему ИБП.

  • Программное обеспечение для настройки конфигурации и управления UPS-CONF
  • Кабель передачи данных

Буферные модули

Буферный модуль  

Буферный модуль

Защитите приложение при помощи системы, не требующей обслуживания и компенсирующей отказы сети до нескольких минут.

  • для отказов сети в несколько секунд
  • для отказов сети до нескольких минут

Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП