ИБП для приложений постоянного тока

ИБП для приложений постоянного тока

Бесперебойное питание

Максимальная степень готовности для приложений постоянного тока!

Вернуться к Источники бесперебойного питания

Категории

  • DC-USV с технологией IQ Technology
    DC-USV с технологией IQ Technology

    Интеллектуальные DC-USV с технологией IQ Technology обеспечивают максимальную готовность оборудования. Контролируйте и оптимизируйте энергоаккумуляторы при помощи QUINT DC-UPS.

  • DC-USV со встроенным блоком питания
    ИБП со встроенным блоком питания

    ИБП со встроенным блоком питания в сверхузком формате сочетают в себе источник питания и электронное коммутационное устройство.

  • DC-USV со встроенным энергоаккумулятором
    DC-USV со встроенным энергоаккумулятором

    Компактные DC-USV с встроенным энергоаккумулятором отличаются небольшими размерами и простотой установки. Выберите подходящую систему бесперебойного питания.

  • Список принадлежностей
    QUINT CHARGER: зарядный выпрямитель для установки на монтажную рейку

    QUINT CHARGER: зарядный выпрямитель для установки на монтажную рейку

  • Энергоаккумуляторы
    Энергоаккумуляторы

    Различные технологии накопления энергии отличаются продолжительным сроком службы или отсутствием необходимости обслуживания.

Искать в ИБП для приложений постоянного тока

Показать все продукты в этой категории

Наши источники бесперебойного питания для приложений постоянного тока обеспечивают надежное питание даже в случае отсутствия питания в сети. Выберите DC-USV – интеллектуальный модуль с технологией IQ или компактный со встроенным энергоаккумулятором или источником питания.

Преимущества для вас

  • Интеллектуальный ИБП с технологией IQ
  • Компактность: модуль ИБП и энергоаккумулятор или источник питания объединены в одном корпусе
  • Гибкость благодаря модульной системе: подходящий энергоаккумулятор для любого приложения

DC-USV с технологией IQ

DC-USV с технологией IQ  

Интеллектуальный ИБП с технологией IQ

Технология IQ позволяет контролировать и оптимизировать энергоаккумулятор в источниках бесперебойного питания, используемых в приложениях постоянного тока. Работайте без перерывов с интеллектуальным QUINT DC-USV.

  • QUINT DC-UPS
  • Принадлежности

DC-USV со встроенным энергоаккумулятором

DC-USV со встроенным энергоаккумулятором  

DC-USV со встроенным энергоаккумулятором

Экономьте место и устанавливайте ИБП со встроенным энергоаккумулятором для приложений постоянного тока на имеющееся оборудование простым способом.

  • QUINT UPS
  • UNO UPS
  • STEP UPS

DC-USV со встроенным источником питания

DC-USV со встроенным источником питания  

DC-USV со встроенным источником питания

Выбирайте ИБП со встроенным источником питания для приложений постоянного тока, чтобы сэкономить место в электрошкафу.

  • MINI UPS
  • Блок бесперебойного питания TRIO UPS

Энергоаккумуляторы

Энергоаккумуляторы  

Подходящие энергоаккумуляторы для ваших ИБП

Выбирайте соответствующий энергоаккумулятор для модульной системы, добиваясь максимальной степени готовности в любом промышленном приложении.

  • Энергоаккумулятор для QUINT UPS с технологией IQ
  • Энергоаккумулятор для TRIO UPS, MINI UPS и STEP UPS
  • Принадлежности

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Uninterruptible_power_supplies_P-22-07/bac68d59-e5ed-4c32-ae0a-d179e1c8790e