Корпус из экструдированного профиля UM-ALU

Корпус из экструдированного профиля UM-ALU

Отличный вариант для областей с повышенными требованиями

Надежность в условиях повышенных требований благодаря прочному алюминиевому профилю корпуса.

Вернуться к Корпус для установки на монтажную рейку

Категории

Искать в Корпус из экструдированного профиля UM-ALU

Показать все продукты в этой категории

Полностью изготовленная из алюминия корпусная система UM-ALU обеспечивает высокую электромагнитную совместимость (ЭМС) и гибкость в процессе компоновки. Данные корпуса оптимальны для использования в промышленных условиях с высоким потенциалом электромагнитных помех.

Преимущества для вас:

  • Термостойкий алюминий для оптимальной защиты чувствительной электроники
  • Высокая степень защиты от ЭМВ
  • Различные размеры профиля и крышки для точного соответствия электронных модулей требованиям области применения
  • До семи уровней монтажа печатных плат для создания гибких решений для электроники

Защита от ЭМВ и термостойкость

Защита от ЭМВ  

Защита от ЭМВ и термостойкость

Мы предлагаем экструдированные профили из алюминия различной длины. По запросу изготавливаются профили специальной длины.

  • Изготовление полностью из алюминия
  • Термостойкость
  • Надежная защита электроники от ЭМВ

Различные защитные крышки

Крышки  

Различные защитные крышки для оптимальной защиты от прикосновений

Разнообразные защитные крышки обеспечивают оптимальную защиту от прикосновений и высокую гибкость при разработке электронных компонентов.

Гибкие уровни монтажа

Гибкие уровни монтажа  

Несколько уровней монтажа для печатных плат

Гибкие уровни монтажа позволяют разрабатывать устройства в соответствии с условиями применения. Так вы можете разместить в корпусе множество электронных компонентов.

О корпусах из экструдированного профиля Phoenix Contact

Основными свойствами корпуса из экструдированного профиля являются возможность быстрого монтажа и гибкость положения и длины печатной платы. Отсутствие ограничений при выборе технологии подключения печатной платы позволяет сконцентрироваться на реализации требований при разработке устройств. Принцип открытой конструкции оптимально подходит для печатных плат с большими компонентами. Электронные устройства защищены опциональными крышками. Воспользуйтесь преимуществами точной длины корпусов, свободной интеграции больших компонентов благодаря открытой конструкции, а также простого монтажа устройств по технологии Snap Mount без использования инструментов. Кроме того, гибкость проектирования достигается за счет произвольности положения защитной крышкой.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники