Универсальные корпуса UCS

Универсальные корпуса UCS для встроенных систем

Разнообразие форм

Идеальное решение для встроенных систем: отличная защита для печатных плат стандартного форм-фактора.

Вернуться к Корпуса полевых устройств

Категории

Искать в Универсальные корпуса UCS

Показать все продукты в этой категории

Универсальные корпуса серии UCS идеально подходят для встроенных систем. Корпуса с IP40 надежно защищают печатные платы стандартной формы от внешних воздействий. Съемные боковые стенки позволяют создавать модульные решения, подбирая индивидуальную высоту. Серия UCS отличается гибким креплением для печатных плат и высокой универсальностью.

Преимущества для вас

  • Модульная система, обладающая высочайшей совместимостью и облегчающая управление складскими запасами
  • Встроенное или гибкое крепление печатных плат для создания вариативных электронных решений
  • Индивидуальные интерфейсы для различных электронных решений
  • Дизайнерские функциональные уголки, улучшающие внешний вид и тактильные ощущения
  • Сокращение затрат на логистику благодаря совместимым между собой компонентам

Модульная конструкция корпусов

Модульная конструкция корпусов  

Модульная конструкция корпусов

Универсальные корпуса для электроники UCS имеют модульную конструкцию и позволяют создавать подходящие решения для практически любых печатных плат стандартной формы.

  • Глубина 47 мм и 67 мм
  • Жесткое или гибкое крепление печатных плат
  • Съемные боковые стенки, облегчающие процесс работы

Высокая универсальность

Высокая универсальность  

Высокая универсальность

Корпуса серии UCS со степенью защиты IP40 рассчитаны на широкий диапазон температуры от –40 °C до +100 °C и подходят для установки на стол, стену или монтажную рейку.

  • Материал: поликарбонат PC (UL V0)
  • Цвет: светло-серый (RAL 7035) или черный (RAL 9005)

Гибкое применение

Гибкое применение  

Гибкое применение

Адаптер для монтажной рейки, опорные стойки, настенные крепления и другие принадлежности расширяют универсальность применения корпуса для электроники UCS, позволяя использовать его в т. ч. в электрошкафах.

  • Адаптеры для монтажной рейки с длиной сторон 125 мм или 145 мм
  • Опорные стойки для всех вариантов на 47 мм
  • Опорные стойки можно использовать и в качестве настенного крепления
  • Опорные стойки и настенное крепление доступны в различных вариантах цвета

Индивидуальные интерфейсы

Различные технологии подключения печатной платы  

Различные технологии подключения печатной платы

Вы просто реализуете индивидуальные интерфейсы для передачи сигналов, данных и питания при помощи проверенных технологий подключения печатных плат. Так на базе одноплатного компьютера получается универсальное решение для электроники.

  • Клеммы и штекерные соединители для печатных плат (кабель-плата)
  • Соединитель для печатных плат (плата-плата)
  • Круглый штекерный соединитель М12
  • Штекерные соединители для передачи данных для медных и оптоволоконных кабелей

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги

Универсальные корпуса для электроники UCS

Идеальное решение для встраиваемых систем