Комбинированный разрядник типа 1+2

Молниезащитные разрядники

Безопасность при грозовых разрядах

Обеспечьте эффективную защиту своего оборудования от повреждений в результате грозовых разрядов с помощью наших комбинированных разрядников типа 1+2.

Вернуться к Устройства защиты от перенапряжений для блоков питания

Категории

Искать в Комбинированный разрядник типа 1+2

Показать все продукты в этой категории

Наши комбинированные разрядники типа 1+2 максимально эффективно защищают ваше оборудование при грозовых разрядах или прямых ударах молнии. В главных распределительных устройствах низковольтных систем наши мощные молниезащитные разрядники надежно отводят на землю даже самые высокие токи молнии.

Преимущества для вас

  • Оптимальная защита от токов молнии и перенапряжений с помощью наших мощных комбинированных разрядников типа 1+2, исключающих сетевые сопровождающие токи
  • Высочайшая степень готовности оборудования благодаря способности нейтрализации сопровождающих токов
  • Возможность постоянного контроля состояния разрядника с помощью оптического и механического индикатора состояния и контакта дистанционной сигнализации
  • Высокое удобство техобслуживания благодаря штекерному интерфейсу устройств защиты

FLASHTRAB SEC: наши силовые пакеты

Мощные комбинированные разрядники типа 1+2  

Комбинированные разрядники типа 1+2: FLASHTRAB SEC

Высочайшая пропускная способность при минимальных размерах — для напряжений длительной нагрузки до 440 В. Наши искровые разрядники в комбинированных разрядниках типа 1+2 благодаря технологии исключения сетевых сопровождающих токов отличаются великолепной эффективностью. Технология повышает срок службы комбинированных разрядников типа 1+2 и одновременно снижает нагрузку на электрооборудование в вашей установке.

Обзор решающих преимуществ:

  • Искровой разрядник без сетевых сопровождающих токов и токов утечки
  • Низкий уровень искажений
  • Подходит для применения в системах предварительного подсчета
  • Высокий контрольный ток и большая пропускная способность
  • Идеальное решение для применения в классах молниезащиты I / II

POWERTRAB

Комбинированные разрядники типа 1+2 POWERTRAB PWT на монтажную рейку  

POWERTRAB PWT: комбинированные разрядники типа 1+2 для жестких промышленных условий

Надежные комбинированные разрядники типа 1+2 с рабочим напряжением 800 В AC и пропускной способностью 35 кА на канал оптимально подходят для применения в жестких промышленных условиях. Прочная конструкция корпуса, ударопрочность на уровне 25g и вибростойкость 5g делают этот комбинированный разрядник типа 1+2 идеальным решением для таких областей применения, как ветроэнергетические установки. Многоступенчатая индикация состояния позволяет определять даже предпосылки к повреждениям в результате перенапряжения.

  • Высокое рабочее напряжение
  • Высокая ударо- и вибростойкость
  • Многоступенчатая индикация состояния
  • Применение в жестких промышленных условиях

VALVETRAB MS T1/T2

Комбинированные разрядники типа 1+2 VALVETRAB MS T1/T2 на монтажную рейку  

Варисторный комбинированный разрядник типа 1+2: VALVETRAB MS T1/T2

Варисторные комбинированные разрядники типа 1+2 обладают пропускной способностью 12,5 кА на канал при незначительном остаточном напряжении. Тем самым они отвечают требованиям классов молниезащиты III и IV. Благодаря штекерной конструкции вы сможете легко и быстро выполнять периодические проверки.

  • Базовая защита для всех распространенных систем
  • Низкий уровень искажений
  • Подходят для применения в классах молниезащиты III / IV
  • Семейство включает в себя изделия для защиты фотогальванических установок

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений