Назад к обзору

Провода и кабели

Провода и кабели с маркировкой

Провод, кабельная линия и кабель выполняют аналогичную функцию — передают электрические сигналы и энергию.

В обычной речи кабель часто отождествляется с проводной линией, ведь оба варианта в большинстве случаев состоят из нескольких изолированных друг от друга проводов. Однако кабель отличается повышенной механической прочностью, которая позволяет прокладывать его в грунте, под водой и на открытом воздухе без дополнительной защиты. Провод (также называется проволокой) состоит из изоляции и сердечника из меди или алюминия. В области электротехники предпочтение отдается меди благодаря ее превосходным свойствам.

Классы проводов согласно МЭК/DIN EN 60228

Провода разделяются по классам  

Классы проводов согласно МЭК/DIN EN 60228 (VDE 0295)

Стандарт МЭК / DIN EN 60228 (VDE 0295) разделяет провода на 4 класса гибкости, которые определяют их базовые характеристики гибкости. При этом критериями являются диаметр отдельного проводника и количество проводников. Еще одним фактором, влияющим на устойчивость формы, является шаг скрутки. Шаг скрутки — это длина отдельного проводника, необходимая для скручивания на 360°. Чем меньше шаг скрутки, тем жестче и компактнее провод. Это также увеличивает его внешний диаметр.

  1. Класс 1: одножильные    
  2. Класс 2: многожильные
  3. Класс 5: тонкожильные
  4. Класс 6: сверхтонкожильные
Конструкция стандартного провода  

Конструкция стандартного провода

В стандарте МЭК / DIN EN 60228 (VDE 0295) для определения поперечного сечения проводов используются значения электропроводимости, а также величина сопротивления. Данные значения являются основой для вычисления максимально допустимой токовой нагрузки. Геометрические параметры, в частности допуски поперечного сечения, в стандарте не прописаны. Поэтому реальное поперечное сечение может значительно отличаться от номинального.

Благодаря использованию меди, чистота которой сегодня достигает 99,99 %, производитель может уменьшить действительное поперечное сечение кабеля более чем на десять процентов. Это является сложной задачей с точки зрения обжима.

Изоляция выполняет функцию постоянного разделителя между отдельными проводами и защищает их от внешнего воздействия. Основным требованием к изоляционному материалу является максимально высокое электрическое сопротивление, но при этом и способность отводить возникающее тепло. Поэтому сегодня в качестве наиболее предпочтительного изоляционного материала используется пластмасса во всем своем разнообразии. При этом тип и свойства пластмассы определяют возможности дальнейшего использования проводов, кабельных линий и кабелей. Еще одним критерием является толщина изоляции. Данная величина непосредственно влияет на устойчивость к механическим и электрическим нагрузкам. В дальнейшем параметры изоляции (твердость, вязкость, толщина...) становятся решающим фактором при выборе подходящего инструмента для снятия изоляции.

  1. Изоляция
  2. Проводник
  3. Длина снятия изоляции
  4. Жила
  5. Направление скрутки
  6. Шаг скрутки

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48