Служба Time Series Data

Служба Time Series Data

Гибкий доступ к своим данным

Простой и быстрый вход в мир больших данных.

Вернуться к Облачная обработка данных

Категории

Искать в Служба Time Series Data

Показать все продукты в этой категории

С помощью службы Time Series Data вы можете контролировать и отслеживать данные процесса вашей установки. Это создает базовые условия для прогностического обслуживания и использования других приложений обработки больших данных. Благодаря панелям управления на основе веб-технологий вы можете обращаться к своим данным в любой момент и из любого места. Вы самостоятельно решаете, для чего их использовать.

Преимущества для вас

  • Начало работы без трудоемкой настройки благодаря технологии plug&play
  • Доступ к своим данным через интернет, в любое время и из любого места
  • Свободно конфигурируемые контрольные панели для удобного наблюдения за всеми важными технологическими параметрами

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Загрузки


PROFICLOUD

Безопасная передача данных независимо от места

Дополнительные сведения