Назад к обзору

Подробно о преимуществах

Простота конфигурирования и высокая точность настройки

Ручка настройки реле времени устанавливается в необходимое положение с помощью отвертки  

Точная настройки времени при помощи ручки настройки с рифлёной головкой с подсветкой

Реле времени ETD обеспечивают возможность настройки в широком временном диапазоне – от нескольких миллисекунд до нескольких дней. Во встроенном состоянии Вы можете с легкостью считать всю важную информацию.

Быстрая настройка параметров времени и функций:

  • С помощью поворотных переключателей на передней панели корпуса у многофункционального реле времени
  • У ручки настройки с рифлёной головкой на особо узком реле времени

 

Применение по всему миру

Вы можете использовать многофункциональные реле времени ETD в своих приложениях по всему миру благодаря встроенному широкодиапазонному блоку питания для напряжений от 24 до 240 В.

Экономия места и времени

Узкие реле времени шириной всего 6,2 мм  

Компактные реле времени экономят до 70 процентов пространства в электротехническом шкафу

Особо узкие реле времени шириной 6,2 мм позволяют экономить до 70 процентов места по сравнению с обычными реле времени.

Используя вставные перемычки из ассортиментка комплектующих ПЛК, Вы также можете значительно ускорить процесс выполнения разводки.

Вы также можете комбинировать узкие реле времени в одном корпусе с реле ПЛК и быстро и просто устанавливать устройства при помощи вставных перемычек и системной кабельной разводки.

Сообщение об ошибке и целенаправленное отключение

 Гальванически развязанные переключающие контакты  

Гальванически развязанные переключающие контакты в качестве сигнальных и коммутационных выходов

Многофункциональные реле времени оснащены двумя выходами переключающих контактов с нулевым потенциалом. Таким образом Вы можете передавать появляющиеся сообщения об ошибках контроллеру или целенаправленно отключать отдельные части установки


Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48