Термомагнитные защитные выключатели

Термомагнитные защитные выключатели

Защита от перегрузки и короткого замыкания

Всегда правильный выбор – будь то с базовой функциональностью или с высокой функциональностью.

Вернуться к Автоматические выключатели

Категории

Искать в Термомагнитные защитные выключатели

Показать все продукты в этой категории

Вы можете использовать наши термомагнитные автоматические выключатели для информационного, коммуникационного или технологического оборудования. Различные характеристики срабатывания обеспечивают возможность многостороннего применения защитных выключателей. Встроенная система дистанционной сигнализации позволяет вам постоянно контролировать рабочее состояние оборудования.

Преимущества для вас

  • Максимальная защита от перегрузок даже протяженных трасс благодаря характеристике срабатывания SFB
  • Привязка к системам дистанционной сигнализации благодаря встроенному переключающему контакту
  • Снижение расходов на установку благодаря шунтируемым защитным выключателям (в базовом элементе)
  • Защита управляющих напряжений в 230/240 В AC благодаря характеристике М1
  • Термомагнитные защитные выключатели являются частью системы COMPLETE line

Функции и исполнение

Термомагнитный защитный выключатель CB TM  

Термомагнитные защитные выключатели с технологией подключения push-in

Термомагнитные автоматические выключатели оснащены тепловым и электромагнитным расцепителями. Обе системы, биметалл и катушка электромагнита, действуют независимо друг от друга.

Это обозначает, что в случае короткого замыкания термомагнитные автоматические выключатели срабатывают быстрее защитных выключателей с тепловым расцепителем.

А значит: в случае короткого замыкания механизм размыкания срабатывает в течение 3-5 мс.

При прокладывании протяженных магистралей для оборудования воспользуйтесь автоматическим выключателем с оптимизированной характеристикой SFB (Selective Fuse Breaking). В сочетании с блоками питания QUINT POWER от Phoenix Contact вы обеспечите максимальную защиту ваших линий и устройств. Устройства могут быть снова включены в любой момент.

Наши термомагнитные автоматические выключатели поставляются в монолитном и вставном исполнении. Вы можете подобрать вариант с винтовыми зажимами или технологией подсоединения push-in.

Области применения

Термомагнитные защитные выключатели TMCP в электрошкафу машины  

Термомагнитные защитные выключатели в электрошкафу

Термомагнитные автоматические выключатели преимущественно используются в информационных и коммуникационных системах, а также в устройствах управления процессами. Различные характеристики срабатывания и малый шаг номинальных токов обеспечивают возможность многостороннего применения защитных выключателей.

Так, к примеру, они оптимально подходят для защиты программируемых логических контроллеров, клапанов, двигателей и преобразователей частоты.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Решение со штекерными автоматическими выключателями

Услуги


Автоматические защитные выключатели

Селективная защита от перегрузок и короткого замыкания

Дополнительные сведения