Система термографической печати

Система термографической печати

Интуитивная, компактная, эффективная

Печать без проблем: система термографической печати устанавливается в мгновение ока и предельно проста в управлении.

Вернуться к Системы печати и маркировки

Категории

  • Список маркировочных наборов
    Маркировочные наборы

    В набор MARKING BOX входит ноутбук и по одному термопечатающему принтеру для карточного и рулонного материала.

  • Список отдельных устройств
    Отдельные устройства

    Принтер THERMOMARK CARD наносит обозначения на маркировочные элементы в виде карт, а принтер THERMOMARK ROLL - на маркировочные элементы в виде рулонов.

Искать в Система термографической печати

Показать все продукты в этой категории

Системы термографической печати позволяют быстро и просто наносить маркировку на маркировочные материалы. При этом THERMOMARK CARD 2.0 может использоваться для материалов как в виде карточек, так и в виде пластин. THERMOMARK ROLL 2.0 изготавливает маркировки на рулонах и бесконечных лентах. На обработку больших заказов рассчитан промышленный принтер THERMOMARK ROLLMASTER, который печатает на рулонах большого формата.

В комбинации с широким выбором материалов вы приобретаете комплексную систему маркировки, оптимально адаптированную для любых приложений.

Преимущества для вас

  • Надежность и высокая эксплуатационная готовность благодаря проверенной технологии печати
  • Простая эксплуатация без необходимости обслуживания
  • Высокое качество благодаря четкому рисунку шрифта, возможности печати штрихкодов и высоте шрифта от 1,6 мм
  • Компактные и прочные устройства

Переносной термопечатающий принтер THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME является единственной в своем роде комбинацией из проверенной временем технологии печати, полностью встроенного ПО для маркировки и независимого от сети долговременного снабжения энергией. Ваш переносной мобильный центр для создания маркировки THERMOMARK PRIME. Сенсорный экран, герметичные красящие ленты и сменный аккумулятор упрощают обслуживание принтера на месте.

  • Простой ввод данных благодаря встроенному ПО для маркировки
  • До семи часов эксплуатации благодаря производительным аккумуляторам
  • Простая смена материала и красящей ленты менее чем за десять секунд
  • Широкий ассортимент материалов с более чем 600 типами маркировки для самых различных приложений
  • Автоматическое распознавание красящей ленты, магазина и материала предотвращает неправильную печать

THERMOMARK CARD 2.0 для печати на карточках

THERMOMARK CARD 2.0 от Phoenix Contact печатает на карточках, используемых для маркировки клемм, проводов, кабелей и устройств  

THERMOMARK CARD 2.0 печатает на пластмассовых табличках

THERMOMARK CARD 2.0 — это эффективное решение для печати на пластиковых табличках в виде карточек и пластин. Установка компактного принтера и управление им не вызывают никаких затруднений. Управлять THERMOMARK CARD 2.0 и реализовать свои задачи можно непосредственно из программного обеспечения для проектирования и маркировки PROJECT complete или посредством приложения MARKING system. Проверенная технология термографической печати обеспечивает высокую эффективность и практически полное отсутствие необходимости в обслуживании принтера.

  • Топ-качество маркировки при высокой скорости обработки
  • Простое управление
  • Несложная интеграция в существующие ИТ-структуры
  • Интуитивно понятное управление посредством программы для маркировки PROJECT complete или приложения MARKING system от Phoenix Contact
  • Отсутствие необходимости обслуживания

THERMOMARK ROLL 2.0 для рулонов и непрерывной ленты

THERMOMARK ROLL 2.0 от Phoenix Contact печатает на материалах в рулонах и в виде непрерывной ленты, используемых для маркировки клемм, проводов, кабелей и устройств.  

THERMOMARK ROLL 2.0 печатает на материалах в рулонах и в виде непрерывной ленты

THERMOMARK ROLL 2.0 предназначен для печати на этикетках и термоусадочных кембриках в рулонах или в виде непрерывной ленты в системах маркировки клемм, проводов, кабелей и устройств.

  • Топ-качество маркировки при высокой скорости обработки
  • Эксплуатация без необходимости в обслуживании благодаря надежной технологии термопечати
  • Интуитивно понятное управление посредством программы для маркировки PROJECT complete или приложения MARKING system от Phoenix Contact
  • Для любых этикеток и термоусадочных кембриков
  • Простое управление с помощью сенсорного дисплея
  • Разъемы USB и Ethernet

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48