Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Клеммы с размыкателями для любых испытательных схем преобразователей

Безопасное разделение и закорачивание

Компактные клеммы обеспечивают простоту индивидуального сборки комплектов измерительных преобразователей.

Вернуться к Электротехнические клеммы для систем защиты и управления

Категории

Искать в Клеммы с размыкателями для измерительных трансформаторов

Показать все продукты в этой категории

Разделительные клеммы для измерительных преобразователей позволяют экономно и модульно монтировать шкафы управления. Вставные компоненты CLIPLINE complete для проверки и короткого замыкания преобразователей тока и элементы для развязки потенциалов размещаются внутри клеммных колодок в соответствии с требованиями области применения. В наличии клеммы с различными технологиями подключения.

Преимущества для вас

  • Наивысшая функциональность: до шести универсальных функциональных отверстий для распределения потенциалов или тестирования
  • Простота и безопасность в эксплуатации благодаря однозначному обозначению и фиксации коммутационного положения
  • Модульный монтаж схем преобразования благодаря вставным разделительным клеммам для измерительных преобразователей
  • Надежная защита подключенных преобразователей тока благодаря вставным исполнениям со встроенным опережающим короткозамыкающим контактом
  • Простое и функциональное построение благодаря стандартной форме проходных и заземляющих клемм

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48