Контроль и проверка УЗИП

ImpulseCheck и CHECKMASTER 2

Всегда знать заранее

Наши облачные решения для повышения готовности оборудования имеют неоспоримые преимущества в любом режиме.

Вернуться к Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений

Категории

Искать в Тестер для устройств защиты от импульсных перенапряжений

Показать все продукты в этой категории

Импульсные перенапряжения нагружают электропроводку и предусмотренные для ее защиты устройства. Получайте информацию о состоянии установки и УЗИП до того, как произойдет отказ.

Преимущества для вас

  • Определение текущего состояния (State of health) устройств защиты от перенапряжений с помощью систем профилактического контроля
  • Высокий стандарт качества и безопасности: всегда актуальная информация о текущем состоянии оборудования благодаря автоматической коррекции алгоритмов контроля и функции обновления
  • Использование дополнительных цифровых функций и сервисов с помощью системы ImpulseCheck
  • Система ассистирования для устройства защиты от перенапряжений является частью системы COMPLETE line

Беспрепятственный взгляд внутрь вашей установки

ImpulseCheck с четырьмя сенсорными проводниками  

Система ImpulseCheck контролирует до четырех проводников на один УЗИП

Система ImpulseCheck — первая в мире интеллектуальная вспомогательная система для защиты от импульсных перенапряжений в области защиты сетей. Связанный с облаком модуль позволяет вам контролировать исправность каждого отдельного разрядника и пользоваться новыми цифровыми сервисами.

Вы можете получать информацию о действительной нагрузке на контролируемые УЗИП и на само электрооборудование. Это позволяет прогнозировать отказы оборудования и эффективнее планировать техническое обслуживание.

Как работает ImpulseCheck

ImpulseCheck с четырьмя проводниками для датчиков  

Контролируемый комбинированный разрядник с модулем ImpulseCheck

ImpulseCheck непрерывно контролирует активные проводники электропроводки на УЗИП. При этом определяются как импульсные токи, так и высокочастотные импульсы напряжения. Зарегистрированные величины передаются в Proficloud.io, где интерпретируются и анализируются на основании сохраненных моделей устройств защиты от импульсных перенапряжений (SPD) Phoenix Contact.

ImpulseCheck не только подсчитывает различные импульсы, но и анализирует отдельные события, касающиеся амплитуды, заряда и удельной энергии.

Вы получаете прямые данные о фактической нагрузке на установку и видите текущее состояние (State of Health) каждого отдельного защитного штекера. Благодаря связи с Proficloud.io необходимую информацию можно просмотреть в любом веб-браузере. С помощью push-уведомлений система дополнительно информирует о различных событиях, таких как изменение состояния защитного штекера и т. п. Это позволяет принимать необходимые меры до того, как произойдет отказ УЗИП.

ImpulseCheck или CHECKMASTER: выбор

ImpulseCheck контролирует активные проводники линий электроснабжения. Измерение импульсов производится и без установленных УЗИП, что позволяет получать информацию о нагрузке на установку. Система ImpulseCheck — наилучший выбор для инновационного и автоматизированного расчета исправности устройств защиты от импульсных перенапряжений.  Вспомогательная система контролирует УЗИП для блоков питания типов 1 и 2.

В свою очередь, устройство CHECKMASTER 2 — это тестер почти любых штекерных УЗИП компании Phoenix Contact. CHECKMASTER 2 позволяет вручную проверять штекерные соединители с защитой от импульсных перенапряжений для блоков питания, КИПиА и вычислительной техники.

Регулярная проверка для надежной защиты от перенапряжений

Прибор для тестирования разрядников CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: тестер для устройств различных конструкций и коммутационных схем

Требованиями МЭК 62305-3 предусмотрена регулярная проверка устройств защиты от перенапряжений. Кроме того, согласно положениям стандарта, оператор должен четко документировать значения, полученные в ходе проверки.

ImpulseCheck осуществляет контроль разрядников в реальном времени, в целях документирования нажатием кнопки можно вывести информацию о текущем состоянии.

Проверка с помощью CHECKMASTER 2 выполняется вручную.

  • Штекеры УЗИП вставляются в соответствующий картридж тестера.
  • Сама проверка производится автоматически.
  • CHECKMASTER 2 сохраняет все результаты проверок на внутреннем накопителе данных.
  • Сохраненные значения могут быть выведены немедленно или позднее.
  • Протокол проверки включает в себя обозначение артикула и результат проверки с указанием даты и времени.

Простая идентификация проверяемых устройств благодаря сканеру штрихкода в CHECKMASTER 2

Сканер штрихового кода  

Простая идентификация проверяемого устройства при помощи сканера штрихкода

Тестер CHECKMASTER проверяет специфические электрические параметры устройств защиты от перенапряжений Phoenix Contact. Сканер штрихкода обеспечивает безошибочный ввод номеров артикулов.
Проверяемое устройство вставляется в адаптер тестера. Если сканер уже определил тип устройства, то проверка начинается автоматически при вставке устройства.
В качестве альтернативы можно ввести номер артикула при помощи сенсорной панели после установки проверяемого устройства в адаптер тестера.

Результат проверки  

  • Состояние 1: в порядке
  • Состояние 2: достигнут предел допуска
  • Состояние 3: перегрузка, требуется замена

Достигнуты предельные значения – рекомендуется замена

Если CHECKMASTER сообщает о достижении пределов допуска, то разрядник уже находился под воздействием многократных нагрузок. Устройство защиты от перенапряжений по-прежнему функционирует, однако в целях профилактического обслуживания рекомендуется его заменить.


Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Помехоподавляющие фильтры и защита от перенапряжений

Услуги


ImpulseCheck

Система раннего оповещения для электрошкафов.

Referrer: https://www.google.com/