Коробки подключения и полые корпуса

Коробки подключения и полые корпуса

Индивидуальная сборка

С продуктами CLIPSAFE вы получаете индивидуальное решение для вашего электрошкафа — быстро и из одних рук.

Вернуться к Монтажный и установочный материал

Категории

  • Полиэфирные корпуса
    Полиэфирные корпуса

    Предлагаем убедиться в нашем обширном и полном ассортименте корпусов из полиэфира CLIPSAFE.

  • Кабельные вводы
    Кабельные вводы

    Надежные винтовые вводы позволяют герметично уплотнять кабели от проникновения пыли и воды.

Искать в Коробки подключения и полые корпуса

Показать все продукты в этой категории

Phoenix Contact предлагает систему CLIPSAFE - ассортимент инновационной высококачественной продукции, включающей в себя полые корпуса, подготовленные полые корпуса и коробки подключения из нержавеющей стали и полиэфира. Благодаря соответствующим допускам изделия CLIPSAFE подходят для применения во взрывоопасных зонах.

Ассортимент корпусов отличается разнообразием и универсальностью — они просто созданы для ваших задач.

Преимущества для вас

  • Инновационный ассортимент высококачественных корпусов из нержавеющей стали и полиэфира в качестве основы для индивидуальных коробок подключения
  • Сокращение затрат на монтаж и допуски c полностью укомплектованными коробками подключения и распределительными коробками
  • Индивидуальная компоновка с использованием продукции из ассортимента Phoenix Contact
  • Индивидуальное оснащение всеми взрывобезопасными электротехническими клеммами системы CLIPLINE complete
  • Профессиональное обслуживание клиентов и короткие сроки поставки благодаря сбытовой сети по всему миру

Запрос на клеммные коробки

Мы можем индивидуально оснастить ваши коробки подключения по вашим техническим условиям или спроектировать новые с учетом ваших индивидуальных задач и требований.
Для создания запроса на разработку индивидуальной коробки подключения воспользуйтесь бланком запроса в соответствующей категории. В нем вы можете просто описать свои требования, и на основе этих данных мы составим для вас индивидуальное предложение.

Для любого приложения подходящее решение CLIPSAFE

 
Для любого приложения подходящее решение CLIPSAFE

Пустой корпус

Подберите подходящий корпус для вашего приложения из широкого ассортимента продукции. Индивидуальные размеры и обработка поверхностей возможны по запросу. Поставка для применения во взрывоопасной области производится с соответствующим допуском на компоненты по ATEX и IECEx.

Полый корпус, обработанный по желанию заказчика

По вашему желанию мы подготовим корпуса с резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами. При этом соблюдаются стандарты взрывозащиты согласно ATEX и IECEx. Поставка производится с соответствующим допуском на компоненты.

Коробки подключения, скомпонованные по желанию заказчика

Полые корпуса CLIPSAFE комплектуются по желанию клеммными колодками и кабельными вводами. Для применения во взрывоопасных областях производится поставка коробок подключения с соответствующим допуском оборудования по ATEX и IECEx.

Полые взрывобезопасные корпуса из нержавеющей стали

Ассортимент взрывобезопасных корпусов CLIPSAFE из нержавеющей стали  

Ассортимент взрывобезопасных корпусов CLIPSAFE из нержавеющей стали

Наши полые корпуса из нержавеющей стали для взрывоопасных зон, по желанию в индивидуальном исполнении на заказ, имеют следующие особенности:

  • Инновационный ассортимент изделий из 140 качественных корпусов из нержавеющей стали как основа для индивидуальных коробок подключения согласно ATEX и IECEx
  • Корпуса из нержавеющей стали AISI 316L/1.4404 и AISI 304/1.4301 для безопасного применения в экстремальных условиях
  • Индивидуальное оснащение всеми взрывобезопасными электротехническими клеммами системы CLIPLINE complete
  • Комплектуются по запросу сертифицированными компонентами управления и сопряжения
     

Взрывобезопасные полые корпуса из полиэфира

Ассортимент взрывобезопасных корпусов CLIPSAFE из полиэфира  

Ассортимент взрывобезопасных корпусов CLIPSAFE из полиэфира

Наши полые корпуса из полиэфира для взрывоопасных зон, по желанию в индивидуальном исполнении на заказ, имеют следующие особенности:

  • 35 прочных взрывобезопасных стандартных корпусов четырех типов как основа для взрывобезопасных коробок подключения согласно ATEX и IECEx
  • Индивидуальное оснащение всеми взрывобезопасными электротехническими клеммами системы CLIPLINE complete
  • Комплектуются по запросу сертифицированными компонентами управления и сопряжения
     

Полые корпуса из полиэфира

Ассортимент корпусов CLIPSAFE из полиэфира  

Ассортимент корпусов CLIPSAFE из полиэфира

Наши полые корпуса из полиэфира, по желанию в индивидуальном исполнении на заказ, имеют следующие особенности:

  • 46 прочных взрывобезопасных стандартных корпусов трех типов как основа для коробок подключения и распределительных коробок
  • Индивидуальная компоновка с использованием любой продукции из ассортимента Phoenix Contact

Кабельные вводы

Кабельные вводы для любой области применения  

Кабельные вводы для любой области применения

Кабельные вводы Phoenix Contact отличаются надежностью и безопасностью. Вы можете выбирать между стандартными кабельными вводами из пластмассы или металла.

Также поставляются кабельные вводы в исполнении с защитой от ЭМВ и для применения во взрывоопасной области. В случае чрезмерных нагрузок рекомендуется выбрать исполнение с хомутами для защиты от прогиба и разгрузки от натяжения.

PROJECT complete: от проектирования до готовой системы

Проектирование клеммных колодок с помощью PROJECT complete  

Проектирование клеммных колодок с помощью PROJECT complete

PROJECT complete сочетает проверенное на практике ПО для проектирования клеммных колодок и эффективный инструмент для маркировки.

Прямой обмен данными со всеми распространенными программами для САПР, а также создание полной проектной документации делают это ПО для проектирования уникальным.

PROJECT complete поддерживает любые системы маркировки от Phoenix Contact и обеспечивает обработку данных на всех этапах рабочего процесса, от проектирования до клеммной колодки с нанесенной маркировкой.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48