Клеммные блоки для перерабатывающей промышленности

Клеммные блоки для перерабатывающей промышленности

Инновационные и идеально подходящие

Инновационные клеммные блоки для специальных требований перерабатывающей промышленности.

Вернуться к Клеммные блоки

Категории

Искать в Клеммные блоки для перерабатывающей промышленности

Показать все продукты в этой категории

В обрабатывающей промышленности качество электрических контактов является важным критерием надежности работы всей установки. Phoenix Contact предлагает вам широкий ассортимент клеммных блоков с допуском Ex. Для размещения и распределения сигналов в наличии имеются инновационные и компактные распределительные клеммы и клеммы для распределения потенциалов.

Преимущества для вас

  • Широкий ассортимент стандартных клеммных блоков с допуском Ex
  • Компактные функциональные и предохранительные клеммы для разводки сигналов
  • Компактная разводка сигналов с инновационными распределительными и сотовыми клеммами
  • Клеммные блоки для перерабатывающей промышленности являются частью системы COMPLETE line

Клеммные блоки для взрывоопасных приложений

Электротехнические клеммы для взрывоопасной области  

Электротехнические клеммы для взрывоопасной области

В ассортимент клеммные блоки с допуском Ex входят проходные, защитные, многопроводные, многоярусные и высокоточные клеммы до 240 мм2 с любыми технологиями присоединения. Разделительные и предохранительные клеммы позволяют создавать большое количество компактных решений для распределения сигналов в зонах Ex.

Клеммы с ножевыми размыкателями, компактные и функциональные

Клеммы с ножевыми размыкателями шириной 3,5 мм  

Клеммы с ножевыми размыкателями шириной 3,5 мм

Компактные клеммы с ножевым размыкателем позволяют достигать невиданной плотности сигнала при использовании клеммных блоков. В случае формирования управляющей разводки они позволяют экономить до 30 процентов места в электрошкафу.

Распределительные соединители, компактность и экономия места

Распределительные соединители PTRV  

Распределительные соединители PTRV

Компактные распределительные соединители PTRV предназначены для наглядного ранжирования сигналов в среде автоматизации. Обозначенные отдельными цветами ярусы упрощают процесс подключения большого количества проводов. В сочетании с фронтальной разводкой это помогает избежать ошибок при подключении. Синие клеммные блоки рассчитаны на использование в искробезопасных цепях до 60 В. Ассортимент продукции дополняют распределители потенциала той же формы и разнообразные принадлежности.

Сотовые клеммы, точное количество полюсов и соответствующая области применения конструкция

Сотовые клеммы PTMC  

Сотовые клеммы PTMC

Благодаря своей компактной конструкции сотовые клеммы PTMC обеспечивают максимальную плотность сигналов при ранжировании в среде автоматизации. Модульная конструкция с точным количеством полюсов и цветными матричными элементами для безошибочного формирования компактной и наглядной разводки. Синие сотовые клеммы рассчитаны на использование в искробезопасных цепях до 60 В.

Коробки подключения и полые корпуса

Коробки подключения и полые корпуса CLIPSAFE  

Коробки подключения и полые корпуса CLIPSAFE

Phoenix Contact предлагает систему CLIPSAFE - ассортимент инновационной высококачественной продукции, включающей в себя полые корпуса, подготовленные полые корпуса и коробки подключения из нержавеющей стали и полиэфира. Благодаря соответствующим допускам изделия CLIPSAFE подходят для применения во взрывоопасных зонах.

Ассортимент корпусов отличается разнообразием и универсальностью — они просто созданы для ваших задач.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48