Назад к обзору

Соединительная способность

МЭК 60947-7-1/-2

Шаблоны (калибровочные пробки) форм A и B согласно МЭК 60947-1  

Шаблоны (калибровочные пробки) форм A и B согласно МЭК 60947-1

Данное механическое испытание определяет подключение распространенных проводников в соответствии с данными производителя.

Клеммные блоки должны быть сконструированы таким образом, чтобы к ним можно было подсоединить проводники с документированным расчетным сечением и расчетной соединительной способностью. Производители указывают эти данные в метрических (мм2) и англо-американских (AWG) единицах измерения.

Расчетное сечение означает: значение наибольшего сечения всех возможных к подключению проводников (гибких и одно- или многопроволочных), к которому относятся определенные термические, механические и электрические требования.

Расчетная соединительная способность означает: диапазон от наибольшего до наименьшего возможного сечения подсоединяемых проводников (мин. 2 ступени), а также количество подсоединяемых проводников, для которых была сконструирована клемма.

Во время испытаний в схему включаются клеммные блоки с расчетным сечением и расчетной соединительной способностью. В качестве альтернативы расчетное сечение может быть определено при помощи шаблонов, см. рисунки. Проводник или шаблон должны беспрепятственно вставляться и подсоединяться к открытой клемме.

Клеммы производства Phoenix Contact имеют существенно большие, чем указано в стандарте, размеры расчетных сечений. Благодаря соответствующим конструктивным мерам ко всем электротехническим клеммам системы CLIPLINE complete можно подключать проводники расчетных сечений как с кабельными наконечниками, так и с изолирующими хомутами.

Подключение алюминиевых проводов

Для непосредственного подключения алюминиевых проводов согласно директив по подготовке проводников подходят винтовые клеммы типа UT и UKH. Алюминий «течет», то есть вследствие меньшей упругости под давлением деформируется сильнее по сравнению с медью. Кроме того, после зачистки алюминиевого провода на его поверхности образуется окисная пленка вследствие реагирования с воздухом. Данный оксидный слой приводит к повышению переходного сопротивления между алюминиевым проводником и местом контакта. Поэтому перед подключением провода оксидный слой нужно удалить. Кроме того, максимальная допустимая нагрузка по току алюминиевого проводника меньше, чем медного. Как правило, для выполнения требований по допустимой токовой нагрузке необходимо использовать алюминиевые проводники большего сечения, чем медные проводники. На основании указанных характеристик винтовые клеммы серий UT ... и UKH ... компании Phoenix Contact в ходе расширенных испытаний были целенаправленно усовершенствованы для применения с алюминиевыми проводами. Существенной качественной особенностью данных испытаний является 1000-часовой цикличный токовый тест в соответствии с МЭК 61545. Во время данного испытания электротехническая клемма с подсоединенным алюминиевым проводником один час находится под токовой нагрузкой, после чего один час без нее. Данный цикл повторяется 500 раз. В течение этих 1000 часов в соответствии с жестко установленным графиком производятся замеры температуры места соединения. Измеренные значения не должны превышать установленных предельных значений. В таблице ниже приведены все винтовые клеммы компании Phoenix Contact, прошедшие данное испытание.

Круглый, однопроводной, класс 1; допущен  

Круглый, однопроводной, класс 1; допущен

В пределах допустимого сечения однопроводные круглые (RE) алюминиевые провода до 35 мм2 можно напрямую подключать к вышеназванным проходным клеммам с винтовыми зажимами. При подключении алюминиевых проводов сечением от 50 мм2 можно использовать только секторообразные однопроводные провода (SE).

Секторообразный, однопроводной, класс 1, α = 90°; допущен  

Секторообразный, однопроводной, класс 1, α = 90°, допущен

При прямом подключении алюминиевых проводов к проходным клеммам серии UT ... и UKH ... компании Phoenix Contact необходимо соблюдать следующие требования по подготовке проводника:

  • конец алюминиевого проводника со снятой изоляцией необходимо при помощи лезвия (подходящий нож, например инструмент для снятия изоляции WIREFOX-D 13) очистить от оксидной пленки и
  • сразу же окунуть в не содержащий кислоты и щелочи нейтральный вазелин;
  • на месте монтажа по возможности необходимо обеспечить защиту от влаги или агрессивных сред;
  • при использовании алюминиевого провода винт в зажимной части винтовой клеммы следует затягивать с рекомендуемым для данной электротехнической клеммы моментом затяжки. Дополнительное затягивание точки подключения не требуется.
  • При повторном подсоединении провода указанную обработку нужно провести еще раз.
Пример применения UKH ...: подключение секторообразных однопроводных алюминиевых проводов  

Пример применения UKH ...: подключение секторообразных однопроводных алюминиевых проводов

Вставьте секторообразные алюминиевые провода в клеммные блоки UKH. Круглая часть алюминиевого провода должна находиться сверху, так чтобы прямоугольная часть прилегала к призмообразной нижней части втулки для клемм. Для подключения многопроволочных алюминиевых проводов можно использовать принадлежности, например, биметаллические наконечники (опрессованные, из алюминия/меди).

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48