Защита передающих и принимающих устройств от импульсных перенапряжений

Постоянная нацеленность на прием

Нацеленность на приём

В антенны часто попадают молнии. Для защиты используйте мощные УЗИП с незначительным демпфированием.

Вернуться к Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений

Категории

Искать в Защита передающих и принимающих устройств от импульсных перенапряжений

Показать все продукты в этой категории

С нашими мощными коаксиальными разрядниками COAXTRAB Вы будете в безопасности. За счет подходящего выбора защитных схем с низкой емкостью достигается низкий уровень демпфирования и одновременно большая ширина полосы. В результате хорошего согласования полных сопротивлений не происходит искажения полезного сигнала, обусловленного действием защиты от перенапряжений.

Преимущества для Вас

  • Отвод высокого ударного тока благодаря использованию мощных компонентов
  • Отсутствие искажения полезных сигналов даже в случае невысоких частот передачи данных
  • Защита всех распространенных приложений и сигналов благодаря наличию полного ассортимента продукции
  • Универсальность применения благодаря наличию конструкций и технологии присоединения для любого приложения

Защитите свои системы связи

COAXTRAB компании Phoenix Contact: защита от перенапряжений передающих и принимающих устройств  

COAXTRAB защищает передающие и принимающие устройства от импульсных перенапряжений.

Антенны и антенные провода напрямую подвержены атмосферным разрядам. Однако они обладают хорошей электромагнитной совместимостью (ЭМС).

Будьте осторожны: опасность подачи перенапряжений таким образом не устранена.

Кроме того, необходимо также защитить инфраструктуру радиопередачи. Типичными устройствами для этого являются газонаполненные или выполненные по технологии лямбда/4 разрядники.

Воспользуйтесь преимуществами серии COAXTRAB компании Phoenix Contact: устройства защиты от импульсных перенапряжений имеют коаксиальную структуру для всех распространенных систем передачи данных – от транкинговой связи до передачи по WiFi.

Комплексная защита также дома

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений Phoenix Contact  

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений

Защитите свои ценные теле- и радиоприборы от перенапряжений дома.

Наши устройства защиты от импульсных перенапряжений обеспечивают прием при помощи следующих систем предачи данных:

  • спутниковая антенна
  • кабельная сеть
  • DVB-T

Если Вы хотите максимально защитить свою мультимедийную технику, то наши комбинированые разрядники обеспечивают защиту систем электропитания и принимающих устройств.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита передающих и принимающих устройств от перенапряжений