Защита от перенапряжений для возобновляемых источников энергии

Защита от перенапряжений для возобновляемых источников энергии

Максимальная защита

Обеспечьте максимальную защиту своего оборудования при помощи специально согласованных продуктов в области возобновляемой энергии.

Вернуться к Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений

Категории

Искать в Защита от перенапряжений для возобновляемых источников энергии

Показать все продукты в этой категории

Вы установили фотогальваническую установку на здании? Может, вы используете ветропарк или солнечную электростанцию? – Тогда защитите свои инвестиции и доходы от потерь в результате воздействия молнии и перенапряжений.

Преимущества для вас

  • Комплексная защита всех процессов от производства и электропитания до систем связи благодаря широкому ассортименту продукции
  • Оптимально согласованная защита со специализированными для отдельных отраслей изделиями
  • Обеспечение круглосуточной готовности установки благодаря защите от перенапряжений
  • Оптимизация планирования мер по обслуживанию благодаря системе удаленной сигнализации

Защитите свои инвестиции

Все большее значение приобретают возобновляемые источники энергии. Как раз в области энергии ветра и фотогальваники можно отметить значительный рост числа таких установок.

Однако эти установки подвержены особой опасности со стороны ударов молний и перенапряжений. Так как большинство из них находятся в опасном положении, или за счет большой поверхности они подвержены особому риску попадания молнии.

Позаботьтесь заранее: защита от перенапряжений значительно повышает степень готовности установок.

Защита для фотогальванических установок

Защита от перенапряжений от Phoenix Contact для фотогальванических установок

Защита от перенапряжений для фотогальванических установок

ФГ-установки требуют особых схем защиты. В зависимости от структуры системы и условий для заземления мы поставляем подходящие разрядники, которые способны надежно обуздать высокие напряжения постоянного тока.

Предварительно собранные комплекты облегчат монтаж защиты от перенапряжений в ФГ-установке.

Системы слежения и мониторинга также должны быть защищены от повреждений и утраты данных. Защитите управляющие кабели и кабели для передачи данных при помощи соответствующих разрядников.

Клеммные коробки генератора с внешним предохранителем

Клеммная коробка генератора с внешним предохранителем цепи

Клеммная коробка генератора с внешним предохранителем

Клеммные коробки генераторов с внешним предохранителем цепи отличаются компактной конструкцией и гибкой областью применения. Благодаря внешнему расположению значительно снижается термическая нагрузка на внутренние компоненты, поскольку предохранители могут оптимальным образом могут отводить отходящее тепло в окружающую среду.

Клеммные коробки генератора со стандартным предохранителем цепи

Клеммная коробка генератора со стандартным предохранителем цепи  

Готовые клеммные коробки генератора со стандартным предохранителем цепи

Клеммные коробки генераторов Phoenix Contact обеспечивают надежный контроль состояния фотогальванической установки. Решения со стандартным предохранителем цепи оптимизируют конструкцию электрошкафа с точки зрения воздействия температур, благодаря чему исключается риск отказа важных компонентов, например, системы мониторинга, вследствие термической перегрузки.

Защита для ветроэнергетических установок

Защита от перенапряжений от Phoenix Contact для ветроэнергетических установок  

Защита от перенапряжений для ветроэнергетических установок

Мы предлагаем надежные защитные устройства, которые позволят избежать простоев и разрушения оборудования, в широком диапазоне от распределительной установки низкого напряжения до дистанционных ресиверов, генераторов и устройств управления поворотом.

Защитите системы электропитания, обмена данными и управления вашей установки при помощи продуктов, специально адаптированных к требованиям в области ветроэнергетики.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Помехоподавляющие фильтры и защита от перенапряжений

Услуги


Коробка выводов устройства

Индивидуальные проектные и протестированные коробки