Устройства защиты от перенапряжений для блоков питания

Устройства защиты от перенапряжений для блоков питания

Большая мощность

Защита от перенапряжений для любых задач — от систем электропитания до оконечных устройств.

Вернуться к Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений

Категории

Искать в Устройства защиты от перенапряжений для блоков питания

Показать все продукты в этой категории

Эффективную защиту электроприборов обеспечат наши УЗИП типов 1+2, 2 или 3. В нашем ассортименте имеются удобные, готовые к установке изделия для любых областей применения.

Преимущества для вас

  • Благодаря мощным компонентам может использоваться для всех распространенных систем питания
  • Высочайшая степень готовности оборудования благодаря технологии искровых разрядников, исключающей сопровождающие токи сети
  • Комплексная защита на всех ступенях при помощи согласованных друг с другом разрядников
  • Компактный и экономичный монтаж благодаря узкой конструкции
  • Заблаговременное выявление возможных проблем — благодаря упреждающему контролю вставных разрядников
  • Устройство защиты от перенапряжений для блоков питания является частью системы COMPLETE line

Ассортимент продукции Safe Energy Control

УЗИП для систем электропитания  

УЗИП для систем электропитания

Safe Energy Control (SEC) — название семейства продукции с выдающимся сроком службы и максимальной эффективностью в области защиты от ударов молнии и импульсных перенапряжений. Революционная технология искровых разрядников не допускает проникновения в сеть сопровождающего тока. Таким образом, минимизируется нагрузка на всю электросистему. Защитные разрядники работают незаметно, не оказывая отрицательного воздействия на всю установку. Решения без входного предохранителя поставляются для любого приложения. Универсальная вставная конструкция дополняет список преимуществ семейства SEC.

Комбинированный разрядник типа 1+2

Молниезащитный / комбинированный разрядник типа 1/2 для систем электропитания  

Комбинированный разрядник типа 1+2: FLT-SEC-P-T1-3S-350

Каждый молниезащитный разрядник типа 1 отвечает высочайшим требованиям по пропускной способности. В то же время изделие соответствует и УЗИП (SPD) типа 2. Поэтому подтверждение класса защиты II для молниезащитного разрядника типа 1 является просто дополнительной информацией без квалифицирующей функции. Такие устройства защиты называются комбинированными разрядниками (SPD типа 1+2). То есть комбинированный разрядник — это устройство защиты, отвечающее требованиям обоих классов защиты.

Комбинированный разрядник типа 1+2 special

Продукт, сочетающий в себе молниезащитный разрядник типа 1 и УЗИП типа 2  

Комбинированный разрядник типа 1+2 special: FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Комбинированный разрядник типа 1+2 special принципиально отличается от комбинированного разрядника типа 1+2. Так как комбинированный разрядник типа 1+2 special состоит из двух отдельных устройств защиты, компактно соединенных по параллельной схеме. Коммутирующий напряжение искровой промежуток (SPD типа 1+2) оптимально сочетается с ограничивающим напряжение варистором (SPD типа 2).  Два независимых устройства защиты в компактном корпусе обеспечивают оптимальную реакцию срабатывания, наилучшую защиту установки и продолжительный срок службы компонентов.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 2

Устройство защиты от импульсных перенапряжений типа 2  

Устройство защиты от импульсных перенапряжений типа 2: VAL-SEC-T2-3S-350

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (SPD) типа 2 обычно устанавливаются во вторичных распределительных пунктах или электрошкафах машин. Они используются в качестве второй ступени защиты в трехступенчатой системе защиты от перенапряжений. УЗИП типа 2 должны надежно отводить импульсы перенапряжения от непрямого попадания молнии или коммутационных действий. Перенапряжения от коммутационных действий часто отличаются высокой динамичностью и возникают гораздо чаще, чем перенапряжения от ударов молнии. В данном случае необходима технология с быстрым срабатыванием — например, технология на базе варисторов.

Устройство защиты приборов типа 3

УЗИП для оконечных устройств типа 3  

Устройство защиты приборов типа 3: PLT-SEC-T3-230-FM-PT

УЗИП типа 3, как правило, устанавливаются непосредственно перед защищаемыми оконечными устройствами. Поэтому их также называют устройствами защиты приборов. В связи с большим разнообразием монтажных ситуаций УЗИП типа 3 могут иметь различные конструкции:

  • Устройства для установки на DIN-рейку
  • Устройства для встраивания в розетки

Защита на все случаи

Схематическое представление уровня защиты  

Уровень защиты по типам разрядников

Перенапряжения являются потенциальным фактором неисправностей. Без эффективной защиты придется рассчитывать на высокие затраты на ремонт или замену поврежденных устройств.

Многоступенчатая концепция Phoenix Contact позволит эффективно защитить установки и устройства.

  • Ступень защиты типа 1:
    мощный молниезащитный разрядник (комбинированный разрядник типа 1+2 или 1+2 special)
  • Ступень защиты типа 2:
    УЗИП, обязательное для применения в системах электропитания
  • Ступень защиты типа 3:
    УЗИП для чувствительных устройств

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений

Услуги


Устройства защиты от перенапряжений для источников питания

Обучающий модуль по устройствам защиты от перенапряжений для источников питания.


Новый подход в области защиты от перенапряжений

Повышенный срок службы благодаря технологии Safe Energy Control.


Защита от перенапряжений при зарядке электромобилей

В данном видеоролике представлены типовые испытания, которые наглядно показывают, что происходит, если в настенной зарядной станции для электромобилей возникает перенапряжение.