УЗИП для информационных систем

УЗИП для информационных систем

Высокоскоростная защита

Предусмотрите защиту: быстрым сигналам нужно только одно — очень быстро реагирующая защита.

Вернуться к Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений

Категории

Искать в УЗИП для информационных систем

Показать все продукты в этой категории

Интерфейсы передачи данных особенно чувствительны к воздействию перенапряжений. Поэтому используйте наши устройства защиты от перенапряжений, состоящие из мощных и быстро реагирующих модулей. Правильный выбор означает: меньшее демпфирование одновременно с большей шириной полосы.

Преимущества для вас

  • Соблюдение требований всех стандартов, касающихся как защиты от перенапряжений, так и высокоскоростных сетей
  • Защита всех распространенных приложений и сигналов благодаря наличию полного ассортимента продукции
  • Разнообразные области применения благодаря конструкции и технологиям присоединения, учитывающим особенности приложений
  • Простая проверка благодаря штекерному разряднику

DATATRAB DT – универсальная защита информационных технологий

DATATRAB DT Phoenix Contact: защита для множества IT-систем  

Семейство изделий DATATRAB

Продукция серии DATATRAB DT компании Phoenix Contact обеспечивает защиту многих приложений:

  • Высокоскоростные сети до 10 Гбит Ethernet
  • Сети с интерфейсом RS-485
  • Аналоговые и цифровые интерфейсы для телекоммуникации, включая DSL

Все устройства от перенапряжений соответствуют используемым системам и поставляются с соответствующей технологией подключения.

Вариант DT-LAN-CAT6+ поддерживает различные протоколы и высокоскоростную передачу данных: например, Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring, а также DS1.

DATATRAB можно на выбор использовать в качестве адаптера или модуля для несущей рейки.

Типичные области применения

Защита от перенапряжений от Phoenix Contact для информационных технологий  

DATATRAB в работе

Защитные устройства для информационных систем делятся на две категории:

  • Интерфейс передачи данных
  • Телекоммуникационные приложения

База данных работает с очень низкими напряжениями и высокими скоростями передачи данных. Телекоммуникационные системы, напротив, используют низкие скорости передачи данных в сочетании с высокими напряжениями, что обусловлено кабельной инфраструктурой.

TERMITRAB complete для телекоммуникационных интерфейсов

Два узких УЗИП для телекоммуникационных систем с зажимами push-in и винтовыми зажимами  

TERMTIRAB complete для систем VDSL

Система из TERMITRAB complete и TTC‑6‑1x2‑TELE… шириной всего 6 мм обеспечивает компактную и надежную защиту телекоммуникационных интерфейсов. Защитная схема специально оптимизирована под сверхскоростные линии связи VDSL. Даже при высоких скоростях передачи данных до 250 Мбит/с компактное УЗИП надежно защищает от скачков напряжения без воздействия на полезный сигнал.

Защитные устройства для телекоммуникационных интерфейсов доступны как с зажимами push-in, так и с винтовыми зажимами.

PLUGTRAB PT-IQ также для интерфейсов передачи данных

PLUGTRAB PT-IQ также для интерфейсов передачи данных  

Интеллектуальная защита от перенапряжений PLUGTRAB PT-IQ

Интеллектуальная система PLUGTRAB PT-IQ обеспечивает надежную защиту проводов для передачи данных от перенапряжений . Защитная схема специально адаптирована под ВЧ-системы. При этом схема защиты контролирует все компоненты, требующие ограничения напряжения.

Ваше преимущество: система регистрирует и оповещает о возможных повреждениях вследствие частых перенапряжений. Состояние разрядников можно выяснить в любое время при помощи многоступенчатой индикации:

  • красный = необходима замена
  • желтый = рекомендуется замена
  • зеленый = действий не требуется

Общий дистанционный сигнал о состоянии всех подключенных защитных устройств можно реализовать при помощи контроллера. При этом можно выбирать между обычным винтовым зажимом и удобной технологией соединения push-in.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений для информационных систем