Сигнальные колонны

Сигнальные колонны

Высокая готовность за счет однозначной сигнализации

Сигнальные колонны информируют о неисправности при помощи оптических и акустических сигналов.

Вернуться к Освещение и сигнализация

Категории

Искать в Сигнальные колонны

Показать все продукты в этой категории

Повысьте готовность машин и установок. Модульные сигнальные колонны компании Phoenix Contact, также называемые сигнальными лампами, четко информируют о состояниях машин и установок. 

Преимущества для вас

  • Увеличение готовности машин и установок благодаря однозначной статусной сигнализации
  • Широкий набор сигналов с подходящим вариантом для любого случая
  • Низкие затраты на монтаж за счет отсутствия необходимости использовать инструмент и наличия различных вариантов монтажа
  • Быстрое изменение структуры сигнальной колонны благодаря модульной конструкции
  • Широкая область применения благодаря сертификату UL

Компактны и экономичны, с диаметром 50 мм

Однополосная сигнальная колонка  

Компактная однополосная сигнальная колонка

Оптимизированная по стоимости светодиодная сигнальная колонка обеспечивает привлекательный промышленный дизайн и идеально подходит для компактных машин. Благодаря инновационной концепции разводки вы можете подобрать индивидуальные калотты в любом порядке. 

  • Надежность в сложных промышленных условиях за счет высокой степени защиты
  • Быстрый монтаж благодаря байонетному зажиму
     

Многообразные и функциональные, с диаметром 70 мм

Сигнальные колонки в ряд  

Сигнальные колонки в ряд на машине

Оптические и акустические сигнальные элементы модульных сигнальных колонок можно гибко комбинировать в зависимости от ваших нужд. Модульная конструкция позволяет более позднее дооборудование дополнительными элементами. Механическое и электрическое соединение элементов сигнальной колонки производится мгновенно при помощи байонетного зажима.

  • Большой выбор оптических и акустических элементов
  • Управление через интерфейс IO-Link
  • Надежность в сложных промышленных условиях за счет высокой степени защиты
  • Быстрый монтаж благодаря байонетному зажиму
     

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48