Разделительные усилители с возможностью подключения к шине и сети

Разделительные усилители с возможностью подключения к шине и сети

Безопасная развязка от полевых устройств до сети

Воспользуйтесь преимуществами безопасной гальванической развязки и цифровой связи.

Вернуться к Разделительные усилители

Категории

Искать в Разделительные усилители с возможностью подключения к шине и сети

Показать все продукты в этой категории

Обладая шириной менее 50 мм, они обеспечивают передачу до восьми любых сигналов полевых устройств в промышленные сети с безопасной гальванической развязкой и без входных плат для отдельных типов сигналов. Также используются преимущества сплошной гальванической развязки вплоть до ЦП, в том числе между отдельными каналами.

Преимущества для вас

  • Компактная интеграция в сеть любых комбинаций разделительных усилителей при помощи небольших вставных шлюзов
  • Помехоустойчивая передача сигналов вплоть до ЦП благодаря безопасной гальванической развязке, в том числе между отдельными каналами
  • Экономия затрат и места в системе управления благодаря отсутствию входных плат для отдельных типов сигналов
  • Простой ввод в эксплуатацию и обслуживание: измерение сигналов тока в процессе эксплуатации или просмотр на смартфоне через NFC
  • Быстрая настройка параметров при помощи поворотного кодового выключателя, ПО или приложения MINI-Analog-Pro
  • Разделительные усилители MINI Analog Pro с возможностью подключения к шине и сети являются частью системы COMPLETE line

Возможность сэкономить на входных платах без ограничения типов сигналов

Модульные комбинации разделительных усилителей со вставными шлюзами  

Модульные комбинации разделительных усилителей со вставными шлюзами

Просто вставляемые шлюзы позволяют компактно интегрировать любой разделительный усилитель MINI-Analog-Pro с токовым или цифровым выходом в сеть. При этом не требуются входные платы для отдельных типов сигналов.

Шлюзы MINI-Analog-Pro для подключения шины и сети поставляются для следующих протоколов:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

Гибкое решение при миграции оборудования

Совместимость с любым контроллером за счет гибкого подключения к сети  

Совместимость с контроллерами за счет гибкого подключения к сети

В определенных ситуациях переход на современное поколение контроллеров связан со значительными рисками и проблемами для эксплуатации оборудования. Разделительные усилители с подключением к шине и сети великолепно поддерживают пользователя при миграции или расширении оборудования. Быстрая помехоустойчивая концентрация сигналов в одном сетевом кабеле обеспечивает гибкость и совместимость практически с любым контроллером.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи