Разделительные усилители

Разделительные усилители

Безопасность передачи сигналов

Аналоговый разделительный усилитель для развязки, фильтрации, усиления, преобразования и передачи сигналов без помех.

Вернуться к Контрольно-измерительные и регулирующие устройства

Категории

Искать в Разделительные усилители

Показать все продукты в этой категории

От особо компактных (6 мм) и функционально безопасных разделительных усилителей до разделителей сигналов для искробезопасных цепей во взрывоопасных областях: Среди наших разделительных усилителей аналоговых сигналов найдется решение для любых приложений.

Преимущества для вас

  • Надежное разделение, согласование, фильтрация и усиление при помощи многочисленных решений для обработки аналоговых сигналов
  • Интеграция сигналов полевых устройств с безопасной гальванической развязкой в промышленные сети с разделительными усилителями, подключенными к шине и сети
  • Экономия до 65 % пространства по сравнению с обычными разделителями при использовании особо компактных разделительных усилителей
  • Точная передача и высокая эксплуатационная надежность при помощи сертифицированных по SIL разделительных усилителей
  • Максимальная взрывозащищенность для всех типов взрывоопасных зон и газовых групп: с одно- и двухканальными разделителями сигналов для искробезопасных токовых цепей.
  • Простая интеграция аналоговых сигналов в цепь безопасности согласно директиве по машиностроению: с разделительными усилителями с уровнем производительности

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Data_Signal_converters_and_conditioners_P-13/3ed00935-b93a-4461-8cf3-19ba653c39d2