Безопасные разделительные усилители

Безопасные разделительные усилители

Надежность и безопасность

Надежное разделение, согласование, фильтрация и усиление при помощи сертифицированных по SIL разделительных усилителей также для взрывоопасных зон

Вернуться к Функциональная безопасность

Категории

Искать в Безопасные разделительные усилители

Показать все продукты в этой категории

Комплексная разработка и производство разделительных усилителей серии MACX осуществляется в соответствии со стандартами по функциональной безопасности на всех этапах жизненного цикла продукции. То есть гарантируется высокая степень безопасности машин и установок.

Преимущества для Вас

  • Точная передача и высокая эксплуатационная надежность при помощи сертифицированных по SIL разделительных усилителей
  • Надежное разделение, согласование, фильтрация и усиление при помощи многочисленных решений для обработки аналоговых сигналов
  • Максимальная взрывозащита во всех взрывоопасных зонах и газовых группах при помощи одно- и двухканальных разделителей сигналов для искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах.
  • Разделительные усилители позволяют легко интегрировать аналог. сигналы в предохр. цепь согласно Директиве по машинам на соотв. уровне производительности

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48