Клеммы для датчика/исполнительного элемента

Клеммы для датчика/исполнительного элемента

Экономия места и времени

Выполните полную разводку датчиков и исполнительных элементов при помощи клеммы.

Вернуться к Зажим push-in

Категории

Искать в Клеммы для датчика/исполнительного элемента

Показать все продукты в этой категории

Благодаря своей компактной конструкции клеммные модули для подключения датчиков и исполнительных элементов идеально рассчитаны на разводку современных автоматических систем управления машинами. Эти клеммы имеют одинаковый контур и могут перемыкаться в любом месте за счет системы вставных перемычек CLIPLINE complete, предоставляя пользователю максимальную гибкость.

Преимущества для вас

  • Большое многообразие продукции благодаря исполнениям с функцией PE или со световыми индикаторами
  • Экономия места благодаря моделям для биполярных пусковых и исполнительных устройств
  • Оптимальный обзор сигнальных разъемов благодаря разнообразным возможностям маркировки
  • Возможность модульного расширения количества полюсов максимум до 50, так как питающие клеммы имеют одинаковый контур

Сокращение затрат на разводку

Клеммы для датчика/исполнительного элемента  

Экономичная разводка кабелей при подключении датчиков и исполнительных элементов

Благодаря выбору клеммных блоков для подключения датчиков и исполнительных элементов Phoenix Contact можно сократить количество используемых проводов. К клеммам можно подключать трех- и четырехпроводные датчики и исполнительные элементы. Установив соответствующие перемычки, можно распределить положительные и отрицательные потенциалы, что позволит значительно сократить затраты на разводку.

Кроме стандартных клемм мы предлагаем также разнообразные исполнения со световыми индикаторами.

Питание

Клемма для подключения трехпроводного датчика/исполнительного элемента  

Клемма для подключения трехпроводного датчика/исполнительного элемента

Подключая трех- и четырехпроводные датчики и исполнительные элементы при помощи клемм Phoenix Contact, можно сэкономить место и время.

Преимущества для вас:

  • Питание потенциала происходит через клеммы питания
  • Питающие клеммы обеспечивают расширение клеммных групп и подачу на них питания
  • Возможность устанавливать клеммы питания в любом месте клеммной колодки
  • Простое шунтирование и распределение потенциалов с помощью запатентованных перемычек системы CLIPLINE complete

 

Экономия пространства

Узкая клемма для подключения датчиков/исполнительных элементов  

Узкая клемма для подключения датчиков/исполнительных элементов

Серия клеммных блоков PTIO обеспечивает возможность компактного и экономичного подключения пусковых и исполнительных устройств. Такие клеммы, шириной всего 3,5 мм, позволяют подключать биполярные датчики. Кроме того, можно подключать двух- и трехпроводные пусковые и исполнительные устройства, используя всего одну клемму.
Несмотря на небольшую ширину, клеммы:

  • обслуживаются простым способом благодаря зажимам push-in,
  • обладают возможностями проверки в каждой точке подключения,
  • имеют большие поверхности, вмещающие крупную маркировку.
  • Подключение биполярных пусковых устройств

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48