Предохранительный выключатель

Предохранительный выключатель

Бесконтактный, компактный, умный

Предохранительный выключатель с технологией RFID для интеллектуального контроля защитных дверей и положений.

Вернуться к Функциональная безопасность

Категории

Искать в Предохранительный выключатель

Показать все продукты в этой категории

PSRswitch — это электронный кодируемый предохранительный выключатель компактной конструкции. Встроенная технология RFID-меток и интеллектуальный алгоритм работы обеспечивают максимальную защиту от постороннего вмешательства и высочайший уровень безопасности согласно EN ISO 14119. Вместе с совместимыми анализаторами и кабелями SAC мы предлагаем экономичное комплексное решение для гибкого контроля защитных дверей и положений в рамках цифровой фабрики.

Преимущества для вас

  • Гибкие возможности применения благодаря компактной конструкции
  • Максимальная защита от постороннего вмешательства благодаря RFID-кодировке
  • Надежная последовательная схема с обширными данными диагностики
  • Полный ассортимент разъемов M12 для удобного монтажа
  • Надежное и экономичное комплексное решение для цифровой фабрики

Бесконтактные предохранительные выключатели PSRswitch

Бесконтактный предохранительный выключатель PSRswitch надежно отключает машины и установки, если подвижное оградительное устройство — например, заслонка или дверь — закрыто ненадлежащим образом. Еще одна область применения — надежный контроль ряда рабочих положений машин (например, в роботизированных установках).

Каждое компактное коммутационное устройство состоит из RFID-датчика и исполнительного элемента.

Основные характеристики

PSRswitch: бесконтактные предохранительные выключатели  

Компактный предохранительный выключатель PSRswitch

  • Три типа кодировки: Multicode, Unicode и Fixcode
  • Безопасная последовательная схема согласно EN ISO 14119
  • До PL e согласно EN ISO 13849, в т. ч. с последовательной схемой
  • Встроенная функция перезапуска выключателя
  • Регулируемая исполнительная головка с тремя направлениями подвода
  • Степень защиты IP67
  • Возможны последовательное подключение и одиночное применение
  • Интеллектуальный канал диагностики и PNP-диагностика со светодиодами
  • Разъем М12

Уровни кодировки

Датчик поставляется в трех вариантах кодировки: Fixcode, Unicode и Multicode.

Fixcode

 

Датчик принимает один единственный активатор. Этот активатор программируется оператором во время ввода в эксплуатацию. Другие активаторы не могут быть запрограммированы.

Unicode

Датчик принимает один активатор. Активатор программируется оператором во время ввода в эксплуатацию. Другие активаторы можно программировать поочередно в неограниченном количестве. Запрограммированные прежде активаторы блокируются датчиком и не могут больше использоваться.

Мульти-код

Датчик принимает все активаторы. Программирование активаторов во время ввода в эксплуатацию не требуется.

Один датчик, множество возможностей

Интеллектуальные функции в компактном выключателе PSRswitch  

Интеллектуальные функции в компактном выключателе PSRswitch

 

  • 2 безопасных цифровых входа
  • 2 безопасных цифровых выхода
  • Функция интеллектуальной диагностики предоставляет информацию о состоянии
  • Светодиоды на датчике
  • Встроенная функция перезапуска
  • Сигнальный выход 24 В
     

Интеллектуальная диагностика для фабрики на базе сети

Комплексная система безопасности Phoenix Contact состоит из анализатора и предохранительных выключателей PSRswitch. Анализатор PSR-MC42 может использоваться в качестве шлюза IO-Link в сочетании с 30 последовательно подключенными предохранительными выключателями.

Для PNP-диагностики предусмотрен сигнальный контакт, действующий в качестве замыкающего выхода и показывающий, замкнуто ли защитное устройство.

Интегрированный канал диагностики передает все (не связанные с безопасностью) данные состояния подключенных предохранительных выключателей в систему управления машиной, в т. ч. при последовательной схеме подключения.

Диагностика с помощью PSRswitch через IO-Link  

Диагностика с помощью PSRswitch через IO-Link

Две возможности для диагностики

1. IO-Link

Надежное последовательное подключение реализуется по двухканальной схеме. Дополнительно к этому данные состояния отдельных выключателей передаются по интегрированному каналу диагностики в предохранительное реле PSRmini. Предохранительное реле PSRmini PSR-MC42 используется в качестве шлюза IO-Link и передает через IO-Link не относящиеся к безопасности диагностические данные выключателей в систему управления. Там осуществляется централизованная обработка данных.

2. Прямое подключение

Еще одним вариантом является прямое кабельное подключение предохранительных выключателей к системе управления машиной. В этом случае также реализуется надежное последовательное подключение по двухканальной схеме. Предохранительные выключатели подключаются к реле безопасности.

Экономичное комплексное решение

Предохранительные выключатели подходят как для одиночного применения, так и для последовательного подключения. Последовательно можно подключить до 30 выключателей.

Вместе с совместимыми анализаторами, конфигурируемыми кабелями SAC и штекерными соединителями M12 мы предлагаем экономичное комплексное решение.

Предохранительные выключатели PSRswitch для последовательной схемы и одиночного применения  

Предохранительные выключатели PSRswitch для последовательной схемы и одиночного применения

 

  1. PSRswitch в схеме последовательного подключения с Y-разветвителями, штекерными перемычками и кабелями SAC. Доступны разные варианты длины кабелей.
  2. PSRswitch в одиночном исполнении с кабелями SAC. Доступны разные варианты длины кабелей.
     

Руководство по подбору

Предохранительный датчик

Три типа кодировки

Unicode: PSR-CT-C-SEN-1-8

Multicode: PSR-CT-M-SEN-1-8

Fixcode: PSR-CT-F-SEN-1-8

Исполнительный элемент

Совместим со всеми типами кодировки: PSR-CT-C-ACT

Перемычка

Концевой разъем для любой цепи датчиков: SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4

Y-разветвитель

Тип 1 для последовательного подключения: SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR

Тип 2 для ручного запуска:
SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR

Тип 3 для встроенной диагностики с использованием сигнального контакта: SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR

Конфигуратор кабельной разводки для датчиков и исполнительных элементов

Подберите подходящий кабель для безопасного подключения ваших датчиков и исполнительных элементов.

Предотвращение маскировки ошибок с помощью PSRswitch

Со вступлением в силу нового стандарта безопасности EN ISO 14119 важное значение приобрел вопрос предотвращения маскировки ошибок. В видео на примере контроля защитных дверей показано, что такое маскировка ошибок и какие опасности могут быть с ней связаны. В нем вы увидите, как бесконтактные предохранительные выключатели PSRswitch от Phoenix Contact помогают предотвращать маскировку ошибок.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Простота установки

Простая установка бесконтактного блокирующего выключателя PSRswitch


Функциональная безопасность

Максимальная функциональная безопасность с помощью бесконтактного предохранительного выключателя PSRswitch


Интеллектуальная диагностика

Интеллектуальная диагностика через IO-Link с помощью бесконтактного блокирующего выключателя PSRswitch

Дополнительные сведения