Безопасные пускатели электродвигателей

Безопасные пускатели электродвигателей

Интеллектуальное включение двигателей

Компактные и модульные пускатели обеспечивают быстрое и надежное включение и реверсирование электродвигателей.

Вернуться к Функциональная безопасность

Категории

Искать в Безопасные пускатели электродвигателей

Показать все продукты в этой категории

Безопасные гибридные пускатели двигателя CONTACTRON выполняют до четырех функций: пуск двигателя, реверсирование, защита двигателя от перегрузки и аварийный останов. Наряду со стандартными устройствами для параллельной разводки в наличии варианты для подсоединения в сеть. Их можно интегрировать в среду полевой шины.

Преимущества для вас

  • Безопасное отключение до SIL 3 и PL e
  • Экономия до 89 процентов монтажного пространства благодаря узкой конструкции
  • Увеличение срока службы в 10 раз благодаря щадящему переключению с гибридной технологией пускателей CONTACTRON
  • Настраиваемая защита электродвигателя с помощью функции с биметаллом до 9 A
  • Простота подключения благодаря цепи блокировки и проводки для подключения нагрузки

Модульные гибридные пускатели электродвигателей

Модульные гибридные пускатели двигателей CONTACTRON pro  

Модульные гибридные пускатели двигателей CONTACTRON pro

Новая серия продукции CONTACTRON pro отличается простой интеграцией в системы обеспечения безопасности и возможностью модульного расширения. Реле защиты PSRmini PSR-MC38 обеспечивает безопасное отключение двигателя при помощи нового гибридного пускателя двигателя CONTACTRON pro. Реле просто, быстро и модульно соединяются при помощи шинного соединителя для установки на монтажную рейку.

Дополнительную информацию см. здесь:

Умная коммутация и надежная защита

Пример разводки CONTACTRON

Аварийный останов

Встроенная функция безопасности позволяет применять данные устройства в системах аварийного останова с высоким уровнем безопасности.

Пуск по часовой стрелке

Простое управление напрямую через карты выхода ПЛК 24 В или сигнал 230 В AC.

Пуск против часовой стрелки

Опционально: функция реверса со схемой блокировки и проводкой для подключения нагрузки.

Защита электродвигателя

Удобная защита электродвигателя с помощью электронного реле с автоматическим дистанционным возвратом в исходное состояние.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48