Безопасные реле сопряжения

Безопасные реле сопряжения

Безопасность и готовность в перерабатывающей промышленности

Сертифицированные реле сопряжения с безопасными контактами для принудительной коммутации.

Вернуться к Коммутационные аппараты систем безопасности

Категории

Искать в Безопасные реле сопряжения

Показать все продукты в этой категории

Обрабатывающая промышленность или машиностроение: в случае аварии необходимо обеспечить надежную передачу сигнала. Для этого Phoenix Contact предлагает реле сопряжения с принудительным управлением контактами.

Преимущества для вас

  • Максимальная безопасность благодаря контактам с принудительной коммутацией согласно EN 50205
  • Надежная диагностика и простой проверочный тест согласно МЭК 61508
  • Высокая степень совместимости благодаря адаптации к ведущим системам в области непрерывного производства
  • Возможность простой верификации благодаря наличию всех параметров безопасности

Компактное безопасное реле сопряжения PSRmini

Компактное безопасное реле сопряжения PSRmini  

Экономия до 70 % пространства с PSRmini

Благодаря релейной технологии собственной разработки новые реле сопряжения PSRmini предельно компактны. Реле сопряжения SIL с принудительно управляемыми контактами имеют высокий потенциал экономии пространства (до 70 %) без какого-либо ущерба для производительности.

  • Монтажная ширина от 6 мм
  • Реле сопряжения для безопасного включения и выключения
  • Светодиоды обеспечивают возможность соответствующей стандарту SIL диагностики непосредственно на модуле
  • Активная обратная связь по ошибкам с системой управления позволяет сократить периоды простоя в ходе проведения планового техобслуживания
  • Решение совместимо со всеми основными системами безопасности

Классические безопасные реле сопряжения PSRclassic

Классические безопасные реле сопряжения PSRclassic  

Классические реле сопряжения для безопасного отключения

В рамках серии PSRclassic мы предлагаем традиционные реле сопряжения с принудительными контактами для безопасного отключения. Классические реле сопряжения отличаются большим выбором функций и вариантов. Ширина корпуса соответствует стандартным габаритам корпусов, доступных на рынке.

  • Монтажная ширина от 17,5 мм
  • Реле сопряжения для безопасного отключения
  • Решение совместимо со всеми основными системами безопасности

Проверенная безопасность благодаря контактам с принудительной коммутацией

Контакты с принудительной коммутацией  

Контакты с принудительной коммутацией

При принудительном управлении замыкающий и размыкающий контакты элементарных реле механически соединены друг с другом. Так предотвращается одновременное замыкание размыкающего и замыкающего контактов. В сочетании с подходящей схемой обеспечивается надежное распознавание отказов размыкания. Это является надежным способом для обеспечения максимальной защиты персонала и механизмов.

Для обеспечения максимальной степени безопасности наши изделия PSRmini и PSRclassic оснащаются контактами с принудительной коммутацией.

Гибкая система распределения вводов-выводов

Гибкая система распределения вводов-выводов от Phoenix Contact  

Гибкая система распределения вводов-выводов от Phoenix Contact

Универсальные модули ввода-вывода Smart I/O открывают пользователю совершенно новые возможности в сфере перерабатывающей промышленности, как при вводе нового оборудования, так и при модернизации существующего.

Гибкая система распределения вводов-выводов Phoenix Contact позволяет устройствам серии Universal I/O быть действительно «универсальными» на уровнях интерфейса и распределения. Система представляет собой сочетание стандартизованного базового модуля и сменных принадлежностей ввода-вывода (IOA) с различными электрическими функциями.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48