Назад к обзору

Возможности применения технологии SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology — одна технология, много возможностей

Простой и безопасный способ передачи данных: без контроллера безопасности, посредством систем радиосвязи или непосредственно в облако.

Ключевой визуальный образ SafetyBridge (Axioline F/Inline)

Преимущества для вас

  • Максимальная готовность за счет доступа к технологической информации и данным безопасности в любой момент и из любого места
  • Повышение производительности благодаря целостному анализу данных, ресурсов и оборудования
  • Сведение к минимуму технических сбоев и простоев оборудования благодаря прогностическому техобслуживанию

Что такое технология SafetyBridge Technology?

SafetyBridge Technology позволяет реализовывать децентрализованные решения в области безопасности. Без контроллера безопасности и независимо от используемой сети. Данная технология интегрирована в системы ввода-вывода Inline и Axioline F и совместима с любыми типами шинного интерфейса системы. Безопасные устройства ввода-вывода установлены в электрооборудование децентрализовано согласно соответствующему стандарту.

SafetyBridge Technology — безопасность без использования контроллера безопасности

Реле безопасности в системе ввода-вывода с SafetyBridge

Каков принцип работы технологии SafetyBridge Technology?

Система состоит из безопасных модулей ввода и вывода и логического модуля. Логический модуль регистрирует и передает безопасные сигналы. Логический модуль генерирует и контролирует выполнение протокола безопасной передачи данных SafetyBridge, а также обрабатывает логические связи в соответствии с параметрами логический схемы безопасности. Таким образом логический модуль выполняет функцию контроллера безопасности. Программирование выполняется в программе SAFECONF.

Решения безопасности на базе облачной технологии, повышающие эффективность

Safety в Proficloud  

Safety в Proficloud

Обеспечьте себе конкурентное преимущество в мире цифровых устройств. Облачное решение на базе PROFINET Phoenix Contact позволяет уже сейчас передавать данные систем обеспечения безопасности в облако посредством интернета.

Возможность доступа к данным Safety посредством интернета в режиме реального времени и преобразования их в значимую информацию открывает огромный потенциал для пользователей и производителей оборудования. Таким образом можно оптимизировать производственные процессы, например, путем анализа активности пользователей. Или оптимизировать конструкцию машин с учетом эргономических аспектов. Кроме того, анализ данных в реальном времени позволяет осуществлять прогностическое обслуживание, что увеличивает срок службы оборудования благодаря своевременной замене подверженных износу компонентов, таких как реле и т. п.

Беспроводная передача безопасных данных

Передача безопасных данных посредством Bluetooth или WLAN  

Передача безопасных данных посредством систем радиосвязи

SafetyBridge Technology позволяет осуществлять беспроводную передачу любых сигналов систем обеспечения безопасности. Пользователю предоставляется выбор между обеими технологиями беспроводной передачи Bluetooth и WLAN. Таким образом каналы радиосвязи могут заменить кабели или контактные кольца, без необходимости изменения параметров безопасности приложения безопасности.

Комбинация Safety и Wireless отличается множеством преимуществ. Данное решение можно легко интегрировать в имеющиеся сети автоматизации. Она обеспечивает снижение издержек при децентрализованной или мобильной организации оборудования. Кроме того, сигналы Safety можно передавать на большие дистанции надежным способом.


Назад к обзору
Программное обеспечение
Safety в применении
SafetyBridge
  • Возможности применения технологии SafetyBridge Technology

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48