Маршрутизаторы и коммутаторы 3-го уровня

Маршрутизаторы и коммутаторы 3-го уровня

Маршрутизатор и коммутатор в одном корпусе

Коммутаторы 3-го уровня сочетают механизмы коммутации на уровне Layer 2 с функциями маршрутизации на уровне Layer 3.

Вернуться к Коммутаторы Ethernet

Категории

Искать в Маршрутизаторы и коммутаторы 3-го уровня

Показать все продукты в этой категории

Промышленные маршрутизаторы и коммутаторы 3-го уровня от Phoenix Contact позволяют интегрировать машины, производственные установки или целые подсети в вышестоящую сеть предприятия.

Преимущества для вас

  • Оптимальная сетевая структура благодаря сегментированию посредством коммутаторов 3-го уровня
  • Высокогибкое, независимое от диапазона адресов подключение машин к производственной сети благодаря различным механизмам NAT
  • Резервное подсоединение установок с одинаковыми диапазонами IP-адресов к вышестоящим сетям
  • Подключение нескольких подсетей через самые разные типы носителей благодаря функции Layer 3 и широкой совместимости

NAT-коммутаторы для интеграции установок с одинаковыми диапазонами IP-адресов

Коммутатор NAT FL NAT 2000  

NAT-коммутатор объединяет в одном устройстве функции NAT-маршрутизации и коммутации

Если в сети параллельно работают несколько конструктивно идентичных машин, каждая машина требует индивидуального конфигурирования. Только так она может быть интегрирована в вышестоящую коммуникационную сеть. Благодаря технологии преобразования сетевых адресов NAT можно использовать целые производственные сегменты с одинаковым пространством IP-адресов — без настройки каждой машины по отдельности.

Наши NAT-коммутаторы объединяют в себе свойства управляемых коммутаторов Switch 2000 с возможностями гибких маршрутизаторов NAT — в одном корпусе для установки на монтажную рейку.

Сегментирование посредством коммутаторов 3-го уровня

Модульный управляемый коммутатор GHS  

Коммутатор 3-го уровня GHS благодаря широкому разнообразию носителей обеспечивает возможность гибкой автоматизации и маршрутизации

Создавайте обширные и сложные сети, используя возможности сегментирования. Модульный коммутатор 3-го уровня GHS благодаря протоколу VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) обеспечивает возможность резервированной маршрутизации между различными подсетями, повышая эффективность и экономичность передачи данных. Гигабитный коммутатор поддерживает маршрутизацию на всех портах и благодаря своей модульной конструкции всегда может обеспечить необходимое число портов для той или иной промышленной системы. Маршрутизация по определенному порту осуществляется до 28 раз. Кроме того, Ethernet Switch поддерживает множество протоколов и стандартов.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48