Измерения в зависимости от сопротивления

Измерения в зависимости от сопротивления

Индивидуальная защита от перенапряжений

TERMITRAB complete обеспечивает подходящую защиту от перенапряжений для любых требований

Вернуться к Защита от перенапряжений для КИПиА

Категории

Искать в Измерения в зависимости от сопротивления

Показать все продукты в этой категории

При зависящих от сопротивления измерениях внутреннее сопротивление устройства защиты от перенапряжений может неблагоприятно повлиять на изменение результата измерений. По этой причине для данных приложений в наличии защитные схемы с очень низким собственным полным сопротивлением.

Преимущества для вас

  • Компактная установка благодаря самым узким защитным устройствам
  • Универсальное применение: конструкции и технологии подключения адаптируются к приложениям
  • Простая проверка благодаря штекерному исполнению устройств защиты от перенапряжения
  • Использование во взрывоопасных зонах по всему миру благодаря допускам ATEX и IECEx

Измерения в зависимости от сопротивления

TERMITRAB complete для систем с PT100  

TERMITRAB complete для систем с PT100

Если измеренное значение определяется напрямую в зависимости от значения сопротивления электрического компонента, дополнительные полные сопротивления внутри измерительной петли играют особенную роль. Это относится, например, к измерению температуры платиновыми датчиками сопротивления (PT100, PT1000) и тензометрическими датчиками с двухпроводной технологией.Как правило, изделия для защиты от перенапряжений в КИПиА содержат полное сопротивление в продольных цепях.При внедрении в цепь резисторов без новой калибровки результаты измерения искажаются вследствие изменения общего полного сопротивления. Варианты схем без дополнительных продольных сопротивлений упрощают монтаж устройств защиты от перенапряжения в таких приложениях.

Оптимальная защита для чувствительных измерений

УЗИП для 4-проводных систем с соединением push-in или винтовым зажимом  

TERMITRAB complete для 4-проводных систем

Чем точнее должны быть результаты измерений — например, температуры или массы, — тем больше проводников применяется для этих измерений. При 2- или 3-проводном измерении возможны неточности, обусловленные длиной проводов. При 4-проводном измерении эти ошибки предотвращаются за счет конструкции измерительной установки.

Одно УЗИП TERMITRAB complete защищает от перенапряжений все четыре провода, при конструктивной ширине всего 6 мм. Защитные устройства состоят из базового элемента и штекера. При необходимости технического обслуживания вам нужно просто заменить штекер прямо во время работы, что не повлияет на измерительный сигнал и позволит обойтись без затрат на разводку. В зависимости от необходимости вы можете использовать соединение push-in или классический винтовой зажим. Благодаря возможности визуального контроля в дистанционную сигнализацию можно легко интегрировать до 40 защитных устройств.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита контрольно-измерительных систем от импульсных перенапряжений