Запрос на клеммные коробки

Подать запрос на разработку коробок подключения и подготовленных полых корпусов

Индивидуальная обработка и комплектация

Мы обрабатываем и комплектуем полые корпуса под заказ. Так вы получаете индивидуальные клеммные или соединительные коробки быстро и из одних рук.

Предложения на клеммные коробки и обработанные полые корпуса

Для создания запроса на индивидуальные коробки подключения и корпуса используйте наш удобный формуляр запроса. Всего за несколько шагов вы создадите ваш запрос на решение:

  • на основе файла PROJECT complete,
  • на основе чертежа или
  • на основе ваших специальных параметров.

На основе этих данных мы подготовим для вас индивидуальное предложение.

PROJECT complete: от проектирования до готовой системы

Проектирование клеммных колодок с помощью PROJECT complete  

Проектирование клеммных колодок с помощью PROJECT complete

PROJECT complete сочетает проверенное на практике ПО для проектирования клеммных колодок и эффективный инструмент для маркировки.

Прямой обмен данными со всеми распространенными программами для САПР, а также создание полной проектной документации делают это ПО для проектирования уникальным.

PROJECT complete поддерживает любые системы маркировки от Phoenix Contact и обеспечивает обработку данных на всех этапах рабочего процесса, от проектирования до клеммной колодки с нанесенной маркировкой.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48