Дистанционное обслуживание

Дистанционное обслуживание

Безопасное дистанционное обслуживание

Повышение готовности оборудования.

Вернуться к Удаленная связь

Категории

Искать в Дистанционное обслуживание

Показать все продукты в этой категории

Безопасность дистанционного обслуживания открывает производителям машин и производственных установок огромный потенциал дополнительных сервисных услуг. Технология mGuard от Phoenix Contact является решением, которое можно успешно интегрировать в машины и установки. Кроме того, в комбинации с удаленным сервисом mGuard Secure вы получаете поддерживаемый, готовый и безопасный портал для дистанционного обслуживания на базе облачной технологии.

Преимущества для вас

  • Инфраструктура VPN с протоколом безопасности IPsec (Internet Protocol Security) для владельцев и производителей машин и оборудования
  • Безопасность и надежность благодаря проверенной в промышленных условиях технологии mGuard
  • Совместимость со всеми устройствами безопасности mGuard и сертифицированными VPN-клиентами
  • Дистанционное обслуживание на базе облачной технологии при помощи функции удаленного сервиса mGuard Secure

Безопасное дистанционное обслуживание в любой точке мира с возможностью масштабирования: mGuard Secure Remote Service

Промышленная удаленная связь с mGuard Secure Remote Service  

Удаленный сервис mGuard Secure

Безопасное дистанционное онлайн-обслуживание машин посредством удаленного сервиса mGuard Secure: конфиденциальность, аутентичность и целостность данных, передаваемых между устройствами, гарантируется благодаря использованию IPsec-VPN-соединений. Размещенный в Германии хостинг обеспечивает доступность облачного решения по всему миру.

Шлюзы дистанционного обслуживания для mGuard Secure Remote Service

Безопасное дистанционное обслуживание машин  

Шлюз дистанционного обслуживания CLOUD CLIENT

Cloud Clients создают безопасные интернет-соединения между машинами и mGuard Secure Remote Service. Они образуют экономичную базу для масштабируемого дистанционного обслуживания машин. При этом у вас есть выбор, при помощи какого носителя создавать VPN-соединение. Cloud Clients могут обмениваться данными при помощи кабельных сетей оператора, в качестве клиентов WLAN или сетей мобильной связи 4G. Они настраиваются при помощи mGuard Secure Remote Service и могут сразу использоваться в машине.

Cloud Clients оборудованы цифровыми входом и выходом. Это позволяет при необходимости создавать и запрашивать сервисные соединения с mGuard Secure Remote Service.

Безопасное промышленное дистанционное обслуживание

Маршрутизатор мобильной связи mGuard  

Высокоскоростная связь при помощи маршрутизаторов мобильной связи mGuard

Продукция mGuard – это индивидуально разработанные компоненты безопасности для системы дистанционного обслуживания. Прочные промышленные устройства безопасности включают в себя функции межсетевого экрана, маршрутизатора и VPN для защиты от вредоносных кибератак и нежелательных помех. Опционально можно приобрести устройства mGuard со встроенным интерфейсом мобильной связи, которые обеспечивают связь по мобильным сетям.

Новое поколение защитных маршрутизаторов поддерживает теперь также высокоскоростные соединения для передачи данных посредством мобильных сетей 4G (LTE) в США.

Таким образом ассортимент продукции mGuard состоит из моделей для европейских сетей 4G, моделей для AT&T (США), моделей для Verizon Wireless (США) и моделей без интерфейса мобильной связи.

Дистанционное обслуживание на базе IP через Интернет

Безопасное дистанционное обслуживание через Интернет и по мобильной связи  

Дистанционное обслуживание на базе IP через Интернет

Интернет используется в качестве глобальной среды для дистанционного управления и обслуживания в области машиностроения. Технологии межсетевого экрана и VPN способствуют безопасности использования Интернета для систем дистанционного обслуживания на основе IP.

Таким образом сервисные инженеры могут получать доступ к производственным системам по всему миру простым, недорогим и, прежде всего, безопасным способом.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Безопасное дистанционное обслуживание

При помощи mGuard Secure Cloud


Клиент TC Cloud

Конфигурирование при помощи mGuard Secure Cloud.