Назад к обзору

Что такое резервирование?

Даже кратковременные перебои в подаче электропитания 24 В могут причинить значительный ущерб. Поэтому рекомендуется иметь резервное электропитание.

Как минимум еще одна сетевая часть

Резервирование необходимо в тех областях, в которых останов машины или установки приводит к значительным финансовым потерям.  

В случае перебоя в электропитании другое устройство перенимает электроснабжение нагрузки.

Резервирование обозначает состояние дублирования или избытка. Это означает, что имеется по меньше мере еще одна сеть.

  • Резервирование по схеме „n+1“: 3 блока питания работают с номинальным током 10 A каждый, чтобы в общей сложности обеспечить подачу 20 A.
  • Резервирование по схеме „1+1“: 2 модуля по 20 A включены на стороне выхода по параллельной схеме, чтобы обеспечить подачу 20 A нагрузки.

Если в одном из устройств проявится внутренний дефект или произойдет сбой, то второе устройство автоматически перенимает полное энергоснабжение потребителей.

100 процентное резервирование в случае короткого замыканияl

Диоды или резервные модули разъединяют параллельно включенные сетевые части. Только после этого второе устройство перенимает полное электроснабжение потребителей в случае короткого замыкания. Теперь в случае короткого замыкания нагрузка подается в питающую линию.


Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Что такое резервирование?

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП