Резервные модули

Резервные модули

Развязка, контроль, регулирование

Резервные модули повышают надежность работы установок и адаптированы к вашим приложениям.

Вернуться к Блоки питания и ИБП

Категории

  • Активные резервные модули
    Активные резервные модули

    Модули Oring с технологией ACB Technology наилучшим образом защищают блоки питания, обеспечивая максимальную готовность оборудования.

  • Диодные модули
    Диодные модули

    Диодные модули предназначены для развязки параллельно используемых источников питания: короткое замыкание больше не влияет на нагрузку.

Искать в Резервные модули

Показать все продукты в этой категории

В приложениях с самыми строгими требованиями к эксплуатационной безопасности требуется использовать резервные источники питания. Они предотвращают останов всей установки в случае выхода из строя блока питания.

Резервная система состоит из параллельной схемы включения двух развязанных блоков питания. Развязка при помощи активного резервного модуля или простого диода обеспечивает высокую степень готовности и производительности установки.

Преимущества для вас

  • Компания Phoenix Contact предлагает подходящую функциональность и конструкцию, адаптированную к источникам питания
  • Сквозное резервирование — две плюсовые выходные клеммы позволяют выполнить проводку с резервированием вплоть до потребляющего устройства
  • Модули Oring с технологией ACB обеспечивают симметричную нагрузку и увеличивают срок службы вдвое
  • Экономия 70 процентов электроэнергии: модули Oring используют MOSFET вместо диодов

Активный резервный модуль QUINT S ORING — развязка и мониторинг

Развязка и мониторинг при помощи QUINT S-ORING  

Развязка и мониторинг при помощи QUINT S-ORING

QUINT S-ORING — активный одноканальный резервный модуль для создания раздельной структуры резервной системы. В сочетании с новыми источниками питания QUINT POWER они обеспечивают возможность полного мониторинга системы.

Активный модуль резервирования QUINT ORING — развязка, контроль и регулирование

Развязка, контроль и регулирование при помощи активного модуля резервирования  

Развязка, контроль и регулирование при помощи QUINT ORING

Активные резервные модули QUINT ORING выполняют функции по контролю всей системы резервирования, т.е. напряжения блоков питания, разводки, развязки и тока нагрузки. Это позволяет заблаговременно распознавать критические рабочие состояния и возобновлять резервирование.

Развязка с диодом

Развязка с диодом  

Развязка с диодом QUINT, TRIO, UNO или STEP

Если источники развязаны, короткое замыкание на выходе одного из блоков питания или в подводящей линии между ними и диодом никак не отразится на нагрузке.


Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП

Услуги

Загрузки


Практическое видео QUINT ORING

Узнайте все об отличиях QUINT ORING от диодных модулей резервирования