Модульные прямоугольные штекерные соединители

Модульные прямоугольные штекерные соединители

Модульность и универсальность

Модульная конструкция и разнообразные контактные вставки допускают практически неограниченные возможности использования.

Вернуться к Штекерные соединители

Категории

  • Список принадлежностей
    Принадлежности

    Кабельные вводы, адаптерные пластины, защитные крышки и инструмент дополняют ассортимент модульных штекерных соединителей.

  • Список сальниковых корпусов
    Сальниковый корпус

    Сальниковые корпуса из пластика или литого под давлением алюминия для компактного монтажа напрямую на стенку корпуса.

Искать в Модульные прямоугольные штекерные соединители

Показать все продукты в этой категории

Модульные прямоугольные штекерные соединители позволяют выполнять компактные и универсальные подключения к устройствам, клеммным коробкам и шкафам управления от полевой кабельной разводки до печатной платы. Различные варианты корпусов, модульные контактные вставки и держатели обжимных контактов обеспечивают гибкое подсоединение для сигналов, данных и питания — даже при экстремальных условиях окружающей среды.

Преимущества для вас

  • Максимальная гибкость благодаря практически свободному комбинированию контактных вставок
  • Применение в неблагоприятных условиях окружающей среды благодаря высокой степени защиты до IP69K
  • Экономия времени при подключении электродвигателей, а также повышенная надежность благодаря внешней прочной конструкции
  • Контактирование стенки устройства непосредственно с печатной платой в исполнении с углом на 90° или 180° для тока до 10 A

Сальниковый корпус

Сальниковый корпус  

Сальниковый корпус

В наличии имеются сальниковые корпуса из пластика или алюминиевого сплава. При помощи двух блокировочных винтов сальниковые корпуса устанавливаются компактно напрямую на монтажную рамку стенки корпуса в хорошо доступном месте.

  • Исполнения с классами защиты IP65/67/68/69K
  • С фиксатором с цилиндрической или накатанной головкой
  • Специальные конструкции с внутренним шестигранником, а также для подключения плоского кабеля
  • Имеется корпус из алюминиевого сплава с двумя кабельными вводами

Контактные вставки

Контактные вставки  

Контактные вставки

Модульные контактные вставки и держатели с постоянным количеством контактов и различными технологиями подключения расширяют ассортимент изделий. Контактные вставки можно подключать через монтажную рамку к устройству напрямую либо посредством корпусов разъема или соединительных корпусов.

  • Модульные разъемы для печатных плат
  • Модульные винтовые зажимы 
  • Обжимные соединения с постоянным количеством контактов

Цокольные и соединительные корпуса

Цокольные и соединительные корпуса  

Цокольные и соединительные корпуса

Соединительные корпуса из цинкового сплава позволяют реализовать штекерные или навесные соединения. Корпуса разъема находятся на стороне устройства. Провода корпуса разъема выводятся через кабельный ввод.

  • Кабельное соединение с приборным корпусом
  • Кабельное соединение с соединительным корпусом
  • Штекерное соединение на базе сальникового или соединительного корпуса

 

Гибридные штекерные соединители для подключения электродвигателей

Гибридные разъемы для подключения электродвигателя  

Гибридные разъемы для подключения электродвигателя

Гибридные штекерные соединители для подключения электродвигателей рассчитаны как на передачу питания, так и сигналов в одном корпусе.

  • Быстрый монтаж при помощи пружинных зажимов push-in
  • Компактная конструкция благодаря встроенным штекерным соединителям для передачи сигналов и питания в одном корпусе
  • Штекерные перемычки звезда-треугольник — не требуется открытие соединительной коробки электродвигателя
  • Прочный затвор с хомутиком для бесперебойной эксплуатации

Принадлежности

Принадлежности  

Принадлежности

Кабельные вводы, адаптерные пластины, защитные крышки и инструмент дополняют ассортимент изделий. Различные резьбовые соединения для машиностроения, электротехники и контрольно-измерительной техники.

  • Резьбовые соединения из пластмассы, металла и с защитой от ЭМВ
  • Соединительные платы для модульных контактных вставок
  • Защитная крышка для монтажного и сальникового корпуса
  • Гофрированные трубки и резьбовые соединительные элементы Pg16/21/29 или M40

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Модульная система прямоугольных штекерных соединителей

Комбинированные контактные вставки для передачи питания и данных.