Резак для профилей и шин

Резак для профилей и шин

Чистая резка

Позаботтесь о чистом и безопасном рабочем месте: резать пластмасссовые и металлические профили без стружки и задиров.

Вернуться к Ручной инструмент

Категории

Искать в Резак для профилей и шин

Показать все продукты в этой категории

Резать с помощью резаков для профилей и шин от Phoenix Contact материал толщиной до 2,5 мм за несколько секунд - это возможно благодаря экономящему силы рычажному механизму. Направляющие, стопоры и гравировальная калиберная шина обеспечивают прямоугольность при обработке с точностью до милиметра.

Преимущества для Вас

  • Не требуется доработка: резка без стружки и без задиров
  • Экономия сил и бережное отношение к суставам благодаря рычажной передаче
  • Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов
  • Все от одного производителя благодаря широкому ассортименту продукции

Миллиметровая точность резки

Резак для профилей и шин  

Обрезать профили с точностью до милиметра

При работе с резаком для профилей и шин точно установитеь длину с помощью стопора. Выгравированный милиметровый/дюймовый диапазон на пкалиберной шине защищен от износа.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48