Назад к обзору

Активный конечный резистор

PSI-Terminator-PB-TBUS  

Активный конечный резистор для сетей PROFIBUS и RS485

Активное терминирование сетей Profibus и RS485 выполняется простым способом при помощи нагрузочного резистора PSI-TERMINATOR-PB-TBUS. Он обеспечивает бесперебойную связь за счет постоянного терминирования в приложениях с переключением шинных устройств. Таким образом предотвращается наличие открытого конца провода, приводящего к искажению телеграмм отражениями. При монтаже комбинации нескольких устройств имеется простая возможность разветвления напряжения питания посредством шинного соединителя для монтажной рейки.

Активный конечный резистор PSI-TERMINATOR-PB-TBUS можно приобрести с сертификатами ATEX и UL. Сертификат UL позволяет использовать устройство на рынке США без каких-либо ограничений. Сертификат ATEX разрешает использование устройства во взрывоопасной зоне 2.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48