Назад к обзору

Расширитель PROFIBUS

Высокоскоростной расширитель PROFIBUS  

Расширитель PROFIBUS – увеличение протяженности PROFIBUS до 20 км

Объединяйте устройства PROFIBUS, расположенные на расстоянии до 20 км друг от друга, в сеть. Расширитель PROFIBUS использует надежный способ модуляции SHDSL. Это обеспечивает возможность передачи данных до 1,5Мбит/с. Для этого можно использовать любой кабель, например, существующие телефонные линии.
ПО для конфигурации расчитывает максимально возможную скорость передачи данных PROFIBUS, а также настраиваемое время в системе PROFIBUS.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48