Продукты в соответствии с протоколами

Продукты в соответствии с протоколами

Интеллектуальное объединение в сеть

Экономьте время на планирование и монтаж: разнообразная продукция позволяет создать сеть полевой шины для любого приложения.

Вернуться к Промышленная технология связи

Категории

  • CANopen
    Надежная полевая система

    Система полевой шины CANopen является оптимальным решением для надежной передачи данных.

  • CC-Link
    CC-Link

    Пассивные компоненты, такие как штекерные соединители — для быстрой кабельной разводки CC-Link.

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    DeviceNet™ подходит для применения в самых различных областях, в том числе и в маленьких сетях.

  • EtherCAT
    EtherCAT

    EtherCAT оптимизирована для работы с быстрыми процессами.

  • EtherNet/IP™
    Открытая сеть

    EtherNet/IP создает связь между офисными и промышленными сетями.

  • FOUNDATION Fieldbus
    FOUNDATION Fieldbus

    Компоненты полевой шины для модульного построения приложений FOUNDATION Fieldbus.

  • HART
    HART

    Компоненты HART и WirelessHART для обеспечения связи между датчиком и контроллером.

  • INTERBUS
    INTERBUS

    INTERBUS соединяет все периферийные устройства управления технологическими процессами со всеми распространенными системами управления.

  • IO-Link
    IO-Link

    Система IO-Link обеспечивает обмен технологическими и сервисными данными между контроллером и полевыми устройствами в любых условиях.

  • Modbus
    Modbus

    Универсальный протокол связи Modbus надежнен и удобен в использовании.

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    PROFIBUS - это ведущая мировая полевая система для автоматизации машин и производственных установок.

  • PROFINET
    Надежное и перспективное системное решение

    PROFINET представляет собой систему полевых шин на основе Ethernet, позволяющей обеспечивать комплексную передачу данных любых уровней.

  • Sercos
    Sercos

    Компоненты Sercos для быстрой и синхронной передачи данных в автоматизированной технике.

  • Varan
    Varan

    Пассивные компоненты VARAN для формирования кабельной разводки в промышленных условиях

Искать в Продукты в соответствии с протоколами

Показать все продукты в этой категории

Затраты на разводку возрастают, обслуживание и уход становятся сложнее и требуют много сил. Перейдите к использованию сетей полевой шины и воспользуйтесь преимуществами удобного соединения всех уровней автоматизации: от полевых устройств до уровня управления, независимо от типа устройств.

Преимущества для вас

  • Незначительные затраты на разводку благодаря последовательной передаче данных
  • Сокращение времени на простои и обслуживание благодаря самодиагностике системы
  • Повышенная защита от помех благодаря цифровой передаче данных
  • Гибкий выбор системных компонентов, основанный на открытых стандартах
  • С видом на будущее: легкий способ добавления расширений и изменений

Компоненты и системы

Компоненты и системы для построения полевой шины  

Компоненты и системы для любой полевой шины

В широком ассортименте продукции компании Phoenix Contact вы найдете все, что может потребоваться для любой полевой шины. Убедитесь сами: от единообразных штекеров и различных полевых устройств и компонентов инфраструктуры до комплексных решений.

Лидер в области технологий

Tiger Chip  

Лидеры в области технологий: разработчик Tiger Chip и других инноваций

Phoenix Contact уже в середине 1980-х годов вывела на рынок систему INTERBUS — одну из первых промышленных систем полевой шины. С тех пор мы постоянно работаем над развитием и улучшением систем для промышленной связи.

Мы гордимся нашими результатами. Наши собственные ASIC (Application Specific Integrated Circuit) для INTERBUS и PROFINET занимают ведущие позиции на рынке. Такие разработки, как Tiger Chip для реализации PROFINET, позволяют каждый раз по-новому вдохновляться инновациями.  

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения