Мониторинг месторождений

Мониторинг месторождений

Надежный контроль нефтяных и газовых месторождений

Надежные комплексные решения для мониторинга месторождений повысят эксплуатационную готовность вашего оборудования.

Вернуться к Мониторинг и диагностика

Категории

Искать в Мониторинг месторождений

Показать все продукты в этой категории

Система Oil and Gas Monitor от Phoenix Contact обеспечивает возможность надежного и экономичного мониторинга нефтяных и газовых месторождений даже на больших расстояниях.

Преимущества для вас

  • Простой ввод в эксплуатацию и снижение затрат на монтаж крупномасштабных установок благодаря беспроводной передаче данных
  • Регистрация данных посредством модулей для взрывоопасных и взрывобезопасных зон — без привязки к месту
  • Надежная и бесперебойная передача сигналов посредством зашифрованной многоконтурной сети радиосвязи
  • Возможность передачи данных в систему SCADA/DCS и для вывода на месте
  • Гибкая передача сигналов в системы управления процессами благодаря открытому программному интерфейсу
  • Простота обслуживания и диагностики благодаря беспроводной передаче текущих параметров установки

Мониторинг данных в взрывоопасной и взрывобезопасной зоне

Oil and Gas Monitor для мониторинга месторождений  

Комплексное решение для мониторинга месторождений

Oil and Gas Monitor представляет собой масштабируемое комплексное решение для мониторинга месторождений. Система контроля насосной станции регистрирует цифровые входные сигналы, например, сигналы положения клапанов, а также аналоговые сигналы измерения температуры, давления и расхода. Для передачи сигналов из взрывоопасной зоны их можно перенаправить в систему радиосвязи Radioline посредством разделителя сигналов MACX.

Надежная передача сигналов на пункт управления

Регистрация данных на месторождениях требует широко разветвленной сети. Для надежной передачи данных на многие километры можно встроить несколько систем мониторинга нефтяных и газовых месторождений в одну многоконтурную сеть, по которой данные будут передаваться в пункт управления.

Система Radioline позволяет быстро формировать многоконтурные сети — прямо на устройстве с ручкой настройки или посредством USB-накопителя. В случае возникновения неисправности сбой в работе модуля радиосвязи сразу компенсируется, что позволяет не выводить из эксплуатации всю сеть.

Объединение нефтяных газовых месторождений в сеть  

Объединение нефтяных газовых месторождений в сеть

Визуализация данных

Планшет для мониторинга месторождений во взрывоопасной зоне  

Контроль состояния оборудования

На пункте управления зарегистрированные данные можно вывести напрямую или через открытый программный интерфейс передать в вышестоящую систему SCADA.

Для контроля состояния отдельных компонентов оборудования за пределами пункта управления Phoenix Contact предлагает приложение для визуализации Visu+ mobile. Посредством приложения для мобильной дистанционной диагностики пользователь с помощью взрывобезопасного планшета или смартфона может получать доступ к данным о состоянии месторождения в полевых условиях. Это обеспечивает возможность экономичного технического обслуживания по потребности.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48