Назад к обзору

Объяснение обозначений изделий для артикулов серии Field Analog

Находящееся на изделии обозначение дает информацию о функциях, питании и технологии подключения устройств.
Следующий пример показывает вам, как расшифровать обозначение.

Индикаторы процессов и полевые устройства серии Field Analog

Пример структуры обозначений изделий для артикулов серии Field Analog

На примере измерительного преобразователя температуры MACX MCR-TS-I-OLP-C мы вам показываем, как расшифровать отдельные сегменты обозначения изделия:

ОписаниеОбозначениеПояснение
СемействоFA MCR
FA MCR-EX
MACX MCR
MACX MCR-EX
MCR-SL/-FL
Индикаторы процессов и полевые устройства серии Field Analog
Индикаторы процессов и полевые устройства Ex i серии Field Analog
Полевые устройства серии MACX Analog
Полевые устройства Ex i серии MACX Analog
Индикаторы процессов и полевые устройства серии MCR
Дополнение 1FD
FDS
D
DS
HT
Индикаторы процессов в полевом корпусе
Индикаторы процессов в полевом корпусе, поддержка HART
Индикаторы процессов во встраиваемом в распределительный щит корпусе
Индикаторы процессов во встраиваемом в распределительный щит корпусе, поддержка HART
Головной измерительный преобразователь
ВходI
UI
TUI

TS
PT100
FIT
SPA
Вход тока
Напряжение, ток
Термометр сопротивления, термоэлемент, милливольтный источник, напряжение, ток
Термометр сопротивления, термоэлемент, поддержка HART
Термометр сопротивления, Pt100
Индикаторы частоты, импульсов и времени
Задающее устройство напряжения и тока
Дополнение 2 (только MCR-…)LPпитание от выходного контура, без вспомогательной энергии
ВыходUI-2REL

I
Выход напряжения и тока, два переключающих реле, один выход транзистора
Токовый выход
Дополнение 3 (только MCR-…)EXИсполнение Ex i
Питание
UP
OLP
Номинальное напряжение 24 В DC
Широкодиапазонный вход питания
Питание от выходного контура, без вспомогательной энергии
Подключение
PT / SP
Винтовой зажим
Технология push-in
Конфигурация
C
без конфигурирования, стандартная конфигурация
с конфигурированием при заказе, изменяемым

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Объяснение обозначений изделий для артикулов серии Field Analog

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48