Источники питания со стандартным функционалом

Источники питания со стандартным функционалом

Чистая мощность

Стандартные функции в сочетании с высоким качеством и надежностью – TRIO POWER для использования в машиностроении.

Вернуться к Блоки питания

Категории

  • Список TRIO CROSS POWER
    Источник питания для платы распределения питания CrossPowerSystem

    Источник питания для платы распределения питания CrossPowerSystem оптимально рассчитан на использование в машиностроительной сфере.

  • Список изделий TRIO POWER IP67
    Блоки питания IP67

    Блоки питания со степенью защиты IP67 в прочной конструкции для полевой установки.

  • Список изделий TRIO POWER
    TRIO POWER

    Блоки питания TRIO POWER с зажимом push-in. Идеальный вариант для машиностроительной отрасли благодаря чрезвычайно прочной конструкции.

Искать в Источники питания со стандартным функционалом

Показать все продукты в этой категории

Источники питания TRIO POWER оптимально подходят для применения в машиностроении. Все функции и компактная конструкция соответствуют строгим требованиям, действующим в данной отрасли. Источники питания чрезвычайно прочной электрической и механической конструкции обеспечивают надежное питание всех потребляющих устройств в сложных условиях эксплуатации.

Преимущества для вас

  • Высокая экономичность благодаря зажиму push-in, обеспечивающему быструю фиксацию без использования инструмента, и компактной конструкции
  • Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря динамическому резерву мощности в 150 % от номинального тока в течении не более 5 секунд
  • Надежность благодаря высокой электрической прочности
  • Механическая прочность благодаря высокой вибростойкости и ударопрочности
  • Максимальная гибкость благодаря широкому диапазону температуры от -25 °C до +70 °C и возможности запуска устройства при -40 °C

Высокая экономичность

Высокая экономичность благодаря быстрому и простому монтажу без инструментов при помощи зажима push-in  

Подключение проводников производится без инструмента

Простая и быстрая установка без инструментов благодаря зажиму push-in. Экономия пространства благодаря узкой конструкции.

Ширина:

  • однофазные источники питания TRIO POWER:
    24 В / 3 A: 30 мм, 24 В / 5 A: 35 мм, 24 В / 10 A: 42 мм,
    24 В / 20 A: 68 мм, 12 В / 10 A: 35 мм, 48 В / 5 A: 42 мм,
    48 В / 10 A: 68 мм
  • трехфазные источники питания TRIO POWER:
    24 В / 5 A: 30 мм, 24 В / 10 A: 42 мм, 24 В / 20 A: 65 мм,
    24 В / 40 A: 110 мм

Максимальная степень готовности оборудования

Максимальная степень готовности оборудования за счет динамического резерва мощности  

Динамический резерв мощности обеспечивает дополнительную мощность

Динамический резерв мощности обеспечивает дополнительную мощность для запуска тяжелых нагрузок. Источники питания TRIO POWER обеспечивают надежный пуск тяжелых нагрузок, вырабатывая до 150 % номинального тока в течение 5 секунд.

Прочная конструкция

Надежность благодаря высокой электрической прочности  

Прочная конструкция

Источники питания TRIO POWER отличаются надежностью благодаря высокой электрической прочности однофазных устройств до 300 В AC. Трехфазные модули продолжают исправно работать даже при продолжительном отказе одной фазы. Механическая прочность TRIO POWER достигается благодаря вибростойкости до 4 кг и ударопрочности до 30 г.

TRIO POWER обеспечивают надежный пуск устройств даже при температуре -40 °C (типовые испытания, от 10 A). Высокие значения MTBF (среднее время наработки на отказ) — более 1 млн часов при +40 °C гарантируют максимальную степень готовности оборудования.

TRIO POWER для машиностроения

Максимальная гибкость в отрасли машиностроения  

Гибкость нужна, в первую очередь, в сложных условиях машиностроения

Источники питания TRIO POWER оптимально рассчитаны на использование в сложных условиях машиностроительной области благодаря широкому диапазону температур от -25 °C до +70 °C, наличию полного пакета сертификатов UL 508 и UL/cUL 60950, а также широкому диапазону входного напряжения для стандартных сетей перем. и пост. тока. Сглаживания провалов напряжения можно добиться путем регулировки выходного напряжения в пределах от 24 до 28 В DC.

Входное напряжение:

  • однофазные TRIO POWER: 85...264 В AC и 99...275 В DC;
  • трехфазные TRIO POWER: 3x 320...575 В AC и 450...780 В DC

TRIO POWER для использования в морских условиях

TRIO POWER для использования на судовых мостиках  

TRIO POWER для использования на судовых мостиках

Прочная конструкция и оптимальные свойства ЭМС (электромагнитной совместимости) устройств TRIO POWER рассчитаны на использование в морских условиях (B+D). Два однофазных блока питания с выходным током 5 и 10 A могут использоваться в том числе на судовых мостиках и особенно для питания чувствительных нагрузок согласно EN 60954.

TRIO CROSS POWER для платы распределения питания CrossPowerSystem

TRIO CROSS POWER для платы распределения питания CrossPowerSystem  

TRIO CROSS POWER для платы распределения питания CrossPowerSystem

Источник питания TRIO CROSS POWER для платы распределения питания CrossPowerSystem оптимально рассчитан на использование в машиностроении. Все функции и компактная конструкция соответствуют строгим требованиям, действующим в данной отрасли. Зажим push-in позволяет быстрым и простым способом подключить источник управляющего напряжения 24 В DC. Легкость установки достигается благодаря монтажу без использования инструмента и автоматическому подключению путем простого защелкивания.

TRIO POWER со степенью защиты IP67

TRIO POWER со степенью защиты IP67  

TRIO POWER со степенью защиты IP67

Источники питания TRIO POWER IP67 оптимально рассчитаны на установку на потребителе в поле. Они защищены от воздействия температуры, пыли и воды и обеспечивают высокую степень готовности оборудования даже в экстремальных условиях окружающей среды благодаря прочному алюминиевому корпусу.

Тяжелые нагрузки можно надежно запустить при помощи динамического Boost. Светодиоды DC OK и AC OK позволяют осуществлять точную диагностику даже в полевых условиях.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источник питания с возможностью выбора параметров для наивысшей степени готовности оборудования