Блоки питания для автоматизации зданий

Блоки питания для автоматизации зданий

Ровно и эффективно

Блоки питания STEP POWER оптимально рассчитаны на потребности современной автоматизации зданий — как в промышленном, так и в частном секторе.

Вернуться к Блоки питания

Категории

  • Список продукции STEP POWER
    STEP POWER

    STEP POWER имеют плоскую конструкцию и обладает максимальной энергоэффективностью – поэтому они наилучшим образом подходят для систем автоматизации зданий.

Искать в Блоки питания для автоматизации зданий

Показать все продукты в этой категории

Используйте STEP POWER в системах автоматизации зданий. Данная серия блоков питания Phoenix Contact специально создана для решения этих задач. Минимальные потери холостого хода и высокий КПД обеспечивают максимальную энергоэффективность.

Преимущества для вас

  • Экономия энергии за счет максимальной эффективности в холостом режиме и при неполной нагрузке (уровень эффективности VI)
  • Экономия места в шкафу управления благодаря узкой конструкции, при сохранении уровня увеличения мощности (до 100 %)
  • Благодаря наличию допуска на использование в домашнем хозяйстве (EN 60335) впервые предоставляется возможность применения для домашних нужд
  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию благодаря технологии соединения без инструмента push-in в исполнении под углом 45° с двойными точками подключения
  • Гибкий монтаж: защелками на несущей рейке или винтами на ровной поверхности

Допуски для применения в домохозяйствах

Блоки питания STEP POWER сертифицированы по DIN EN 60335-1  

Блоки питания STEP POWER сертифицированы по DIN EN 60335-1

Дополнительно к стандартным промышленным допускам блоки питания STEP POWER впервые сертифицированы по DIN EN 60335-1 для применения в жилых зданиях. Они отвечают высочайшим требованиям к безопасности электрического оборудования и являются идеальным решением для использования в домохозяйствах.

Экономия энергии в здании

Применение блока питания STEP POWER  

Блоки питания STEP POWER максимально энергоэффективны

Бок питания STEP POWER обеспечивает оптимальные показатели энергоэффективности благодаря низким потерям в холостом режиме (0,1 Вт или 0,21 Вт) и высокому КПД. Высокий КПД блоков питания STEP POWER — это снижение уровня нежелательного преобразования электрической энергии в тепловую. Это не только экономит энергию, но и продляет срок службы компонентов в распределительном шкафу.

Оптимизированные классы производительности

Оптимизированные классы производительности  

Оптимизированные классы производительности

Блоки питания STEP POWER имеют улучшенный класс производительности из расчета на горизонтальный шаг. Это позволит вам иметь больше свободного места в распределительном шкафу при одновременном повышении производительности. Благодаря специальной плоской и узкой конструкции стандарта DIN 43880 блоки питания STEP POWER особенно хорошо подходят для использования в распределительных устройствах.

Гибкость монтажа

Привинчивание без дополнительного монтажного материала  

Монтаж на ровную поверхность

Блоки питания STEP POWER отличаются гибкими возможностями монтажа: они либо устанавливаются на монтажную рейку, либо привинчиваются к ровной поверхности.
Монтаж на ровную поверхность не требует дополнительных материалов благодаря встроенным защелкам для рейки.

Зажимы push-in

STEP POWER с максимальной энергоэффективностью  

Зажимы push-in

В новых блоках питания STEP POWER впервые предложена не требующая инструмента технология соединения push-in. При идентичном монтажном пространстве соединительная клемма предлагает в два раза больше точек подключения для простого распределения и шлейфования потенциалов.

Угол 45° улучшает эргономичность монтажа кабельной разводки.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источник питания с возможностью выбора параметров для наивысшей степени готовности оборудования