Назад к обзору

Обзор источников питания

Модификации обладают общими преимуществами, например, высокой безопасностью эксплуатации. У каждого продукта есть свои особенные признаки. Прежде всего выберите, какие характеристики требуются в вашем случае.

Блок питания STEP POWER от Phoenix ContactБлок питания UNO POWER от Phoenix ContactБлок питания TRIO POWER от Phoenix ContactБлок питания QUINT POWER 100 W от Phoenix ContactБлок питания QUINT POWER 100 W от Phoenix Contact
STEP POWERUNO POWERTRIO POWERQUINT POWER < 100 ВтQUINT POWER > 100 Вт
Возможность использования по всему миру благодаря широкому диапазону входных напряжений и соответствию международным стандартамxxxxx
Максимальное время работы за счет высокого среднего времени между отказами > 500 000 ч при +40 °Cxxxxx
Параллельная схема включения для увеличения мощности и резервированияxxxxx
Допускается установка вне помещений благодаря широкому температурному диапазону от -25 ... +70 °Cxxxxx
Использование в домашнем хозяйстве согласно EN 60335x    
Активный функциональный контроль благодаря наличию коммутирующего выхода для дистанционной диагностики  xxx
Трехфазные устройства функционируют без сбоев даже в случае продолжительного исчезновения одной фазы  x x
Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря резерву мощности: динамический резерв  xxx
Простое расширение системы благодаря резерву мощности: статический резерв   x[1]x
Срабатывание автоматических выключателей при помощи магнита благодаря технологии SFB    x
Система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей   xx
Индивидуальные возможности настройки    x
Блок питания STEP POWER от Phoenix ContactБлок питания UNO POWER от Phoenix ContactБлок питания TRIO POWER от Phoenix ContactБлок питания QUINT POWER 100 W от Phoenix ContactБлок питания QUINT POWER 100 W от Phoenix Contact
STEP POWERUNO POWERTRIO POWERQUINT POWER < 100 ВтQUINT POWER > 100 Вт
Возможность использования по всему миру благодаря широкому диапазону входных напряжений и соответствию международным стандартамxxxxx
Максимальное время работы за счет высокого среднего времени между отказами > 500 000 ч при +40 °Cxxxxx
Параллельная схема включения для увеличения мощности и резервированияxxxxx
Допускается установка вне помещений благодаря широкому температурному диапазону от -25 ... +70 °Cxxxxx
Использование в домашнем хозяйстве согласно EN 60335x    
Активный функциональный контроль благодаря наличию коммутирующего выхода для дистанционной диагностики  xxx
Трехфазные устройства функционируют без сбоев даже в случае продолжительного исчезновения одной фазы  x x
Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря резерву мощности: динамический резерв  xxx
Простое расширение системы благодаря резерву мощности: статический резерв   x[1]x
Срабатывание автоматических выключателей при помощи магнита благодаря технологии SFB    x
Система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей   xx
Индивидуальные возможности настройки    x

[1] Относится к следующим устройствам: 2904597, 2904598, 2909575, 2909576, 2904605, 2904595


Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Обзор источников питания

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источник питания с возможностью выбора параметров для наивысшей степени готовности оборудования